数据表
TMUX7212
- 闩锁效应抑制
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
- 单电源电压范围:4.5V 至 44V
- 低导通电阻:2Ω
- 大电流支持:220mA(最大值)(TSSOP)
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑
- 轨到轨运行
- 双向运行
TMUX7212 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX721x 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX721x 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。TMUX721x 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断泄漏电流,因此可用于高精度测量应用。
TMUX721x 具有闩锁效应抑制,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。闩锁效应抑制使得 TMUX721x 能够在恶劣的环境中使用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX721x 具有 闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 44V 、低 RON、1:1 (SPST) 4 通道精密开关 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 |
| 应用简报 | 采用精密多路复用器 减少工业环境中的测量障碍 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 9月 30日 | |
| 应用手册 | Guarding in Multiplexer Applications | PDF | HTML | 2022年 5月 13日 | |||
| 应用手册 | Using Latch Up Immune Multiplexers to Help Improve System Reliability (Rev. A) | 2021年 9月 20日 | ||||
| 证书 | TMUX7212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 1月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX721XEVM — TMUX721x PW 封装评估模块
TMUX721xEVM 可用于评估采用 16 引脚 TSSOP (PW) 封装的 TMUX721x 器件(包括 TMUX7211PWR、TMUX7212PWR 和 TMUX7213PWR)。该评估模块可用于对 TMUX721x 器件(特别是直流和时序参数)进行快速原型设计和测试。
用户指南:
PDF
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。