TPA3116D2

正在供货

50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,带 SpeakerGuard™

产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 50 Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.12 THD + N at 1 kHz (%) 0.1 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 50 Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.12 THD + N at 1 kHz (%) 0.1 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DAD) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 支持多个输出配置
    • 21V 电压、4Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2)
    • 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2)
    • 15V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 15W (TPA3130D2)
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行
    • 大于 90% 的电源效率加之较低空闲损耗,大幅减小了散热器尺寸
    • 高级调制方案
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 高达 1.2MHz 的开关频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
  • 可编程功率限制
  • 差分和单端输入
  • 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
  • 采用单电源供电,减少了组件数量
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAD(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝上)
    • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)
  • -40°C 至 85°C 环境温度范围
  • 支持多个输出配置
    • 21V 电压、4Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2)
    • 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2)
    • 15V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 15W (TPA3130D2)
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行
    • 大于 90% 的电源效率加之较低空闲损耗,大幅减小了散热器尺寸
    • 高级调制方案
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 高达 1.2MHz 的开关频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
  • 可编程功率限制
  • 差分和单端输入
  • 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
  • 采用单电源供电,减少了组件数量
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAD(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝上)
    • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)
  • -40°C 至 85°C 环境温度范围

TPA31xxD2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达 100W/2Ω 的扬声器。TPA3130D2 的效率非常高,可在单层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2,这款器件在其顶层 PowerPAD 上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个 PCB 即可满足不同功率级的需求。

TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。

TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。

TPA31xxD2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达 100W/2Ω 的扬声器。TPA3130D2 的效率非常高,可在单层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2,这款器件在其顶层 PowerPAD 上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个 PCB 即可满足不同功率级的需求。

TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。

TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPA3126D2 正在供货 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流 TPA3126D2 offers higher idle efficiency than the TPA3116D2.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 AM 抑制功能的 TPA3116D2 15W、30W、50W 无滤波器 D 类立体声放大器系列 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 12月 12日
应用简报 How to Switch From an Analog Input Device to a Digital Input Device PDF | HTML 2021年 10月 26日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
技术文章 What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 2017年 2月 21日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA3116D2EVM — TPA3116D2 评估模块

TPA3116D2 评估模块展示了 TI 的 50W 立体声模拟输入 D 类音频放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的;该评估模块也可在 PBTL 模式下配置为 100W D 类单声道音频放大器。

系统设计人员可以使用 TPA3116D2EVM 评估模块快速评估 TPA3116D2 的声音质量并验证系统规格。TPA3116D2EVM 用户指南包含参考设计的原理图、布局和物料清单。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPA3116D2 TINA-TI Average Reference Design

SLOM311.TSC (101 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPA3116D2 TINA-TI Average Spice Model

SLOM310.ZIP (34 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPA3116D2 TINA-TI Reference Design

SLOM301.TSC (85 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPA3116D2 TINA-TI Spice Model

SLOM300.ZIP (39 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPA3116D2 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLOM309A.ZIP (19 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPA3116D2 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. A)

SLOM299A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP9491 — 具有高效率升压转换器的大型手提式录音机/便携式扬声器参考设计。

PMP9491 是一款 30W 高效率、紧凑的便携式扬声器/音频大型手提式录音机参考设计、可用于 15W + 15W 立体声或 30W 低音扬声器应用。设计的电源为 1 或 2 个串联锂离子电池。该设计大致分为三个主要级:
  1. 使用 LM3481 控制器 IC 的高效率单相非同步升压转换器。  此设计接受 3.3Vin 至 9Vin 输入电压,可实现 12V 的输出,最高能够为负载提供 2.5A 持续电流。  达到的峰值效率为 95%。
  2. 采用 TPA3118D2 D 类器件的 15W + 15W 立体声音频放大器。
  3. 超低成本立体声输入至低音扬声器低音输入转换。
  4. 电池充电器 bq24133,2.5A (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9484 — 具有升压转换器的高效、紧凑型 100W 汽车放大器参考设计

PMP9484 是一款 100W 高效率、紧凑的便携式汽车放大器参考设计,可用于 50W + 50W 立体声或 100W 低音扬声器应用。  该设计大致分为三个主要级:
1.) 使用 LM5122 控制器 IC 的高效率单相同步升压转换器。  此设计的输入电压范围为 7.5Vin 至 20Vin(额定电压 12Vin),可提供 24V 输出电压,能够为负载提供 5A 的连续电流。  达到的峰值效率为 98%。
2.)使用 TPA3116D2 D 类器件的 50W + 50W 立体声音频放大器
3.)超低成本立体声输入至低音扬声器低音输入转换
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAD) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频