TPA3221

正在供货

具有低空闲电流的 100W 立体声、200W 单声道、7V 至 32V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 100 Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 7 RDS(on) (Ω) 0.07 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 1 Analog supply voltage (min) (V) 5 Analog supply voltage (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 100 Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 7 RDS(on) (Ω) 0.07 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 1 Analog supply voltage (min) (V) 5 Analog supply voltage (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 7V 至 30V 宽电源电压工作范围
  • 立体声(2 个 BTL)和单声道(1 个 PBTL)配置
  • THD+N 为 10% 时的输出功率
    • 105W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 112W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 208W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的输出功率
    • 88W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 100W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 170W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 5V 栅极驱动器或内置 LDO,支持可选单电源操作
  • 闭环反馈设计
    • 高达 100kHz 的信号带宽,适用于来自 HD 源的高频内容
    • 1W/4Ω 时的 THD+N 为 0.02%
    • 60dB PSRR(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声(A 加权)小于 75µV
    • 信噪比(A 加权)大于 108dB
    • AD 或 HEAD 调制方案
  • 低功耗运行模式
    • 待机模式:静音且关断电流小于 1mA
    • 低空闲电流 HEAD 调制方案
    • 单通道 BTL 运行
  • 多输入选项,可简化前置放大器设计
    • 差分或单端模拟输入
    • 可选增益:18dB、24dB、30dB、34dB
  • 集成式保护:欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
  • 90% 高效 D 类运行 (4Ω)
  • 散热焊盘位于封装底部
  • 具有电压和功率级别选项的引脚兼容器件系列
  • 7V 至 30V 宽电源电压工作范围
  • 立体声(2 个 BTL)和单声道(1 个 PBTL)配置
  • THD+N 为 10% 时的输出功率
    • 105W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 112W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 208W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的输出功率
    • 88W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 100W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 170W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 5V 栅极驱动器或内置 LDO,支持可选单电源操作
  • 闭环反馈设计
    • 高达 100kHz 的信号带宽,适用于来自 HD 源的高频内容
    • 1W/4Ω 时的 THD+N 为 0.02%
    • 60dB PSRR(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声(A 加权)小于 75µV
    • 信噪比(A 加权)大于 108dB
    • AD 或 HEAD 调制方案
  • 低功耗运行模式
    • 待机模式:静音且关断电流小于 1mA
    • 低空闲电流 HEAD 调制方案
    • 单通道 BTL 运行
  • 多输入选项,可简化前置放大器设计
    • 差分或单端模拟输入
    • 可选增益:18dB、24dB、30dB、34dB
  • 集成式保护:欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
  • 90% 高效 D 类运行 (4Ω)
  • 散热焊盘位于封装底部
  • 具有电压和功率级别选项的引脚兼容器件系列

TPA3221 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效运行的大功率 D 类放大器。该器件具有高达 100kHz 带宽的闭环反馈,从而在音频频带内实现低失真并提供出色的音质。该器件以 AD 或低空闲电流 HEAD(高效 AD 模式)调制运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 105W 的峰值功率,或为 2Ω 负载提供 1 x 208W 的峰值功率。

TPA3221 具有单端或差分模拟输入接口,最高支持 2VRMS,具有四种可选增益:18dB、24dB、30dB 和 34dB。TPA3221 还实现了大于 90% 的效率、低空闲功率 (<0.25W) 和超低待机功耗 (< 0.1W)。这是通过采用 70mΩ MOSFET、经优化的栅极驱动方案和低功耗运行模式实现的。TPA3221 内置一个 LDO,便于集成到单电源系统中。为进一步简化设计,该器件集成了重要的保护功能,包括欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。

TPA3221 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效运行的大功率 D 类放大器。该器件具有高达 100kHz 带宽的闭环反馈,从而在音频频带内实现低失真并提供出色的音质。该器件以 AD 或低空闲电流 HEAD(高效 AD 模式)调制运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 105W 的峰值功率,或为 2Ω 负载提供 1 x 208W 的峰值功率。

TPA3221 具有单端或差分模拟输入接口,最高支持 2VRMS,具有四种可选增益:18dB、24dB、30dB 和 34dB。TPA3221 还实现了大于 90% 的效率、低空闲功率 (<0.25W) 和超低待机功耗 (< 0.1W)。这是通过采用 70mΩ MOSFET、经优化的栅极驱动方案和低功耗运行模式实现的。TPA3221 内置一个 LDO,便于集成到单电源系统中。为进一步简化设计,该器件集成了重要的保护功能,包括欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPA3223 正在供货 具有低空闲电流的 200W 立体声、400W 单声道、10 至 45V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器 Higher output power (200-W), higher input voltage (45-V), pad-up package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPA3221 100W 立体声、200W 单声道 HD 音频模拟输入 D 类放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 7月 30日
应用简报 扬声器、电视、回音壁音频放大器:特性、优势和选型择指南 PDF | HTML 2026年 3月 23日
应用手册 D 类放大器外部负载诊断 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 19日
更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017年 12月 1日
应用简报 High Efficiency AD (HEAD) Modulation 2017年 10月 18日
应用手册 Multi-Device Configuration for TPA32xx Amplifiers 2017年 9月 27日
应用手册 LC Filter Design (Rev. A) 2016年 11月 9日
应用手册 TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended Inputs PDF | HTML 2016年 8月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig 插件模块

TI Guitar SideGig 插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变成吉他、贝斯或乐器放大器。此板具有可选的“清音”和“过驱”通道,适用于传统和过驱吉他音色。清音通道提供音量、高音、中音、低音控制以及一个中音增强开关,用于调校乐器的音色。过驱通道额外提供过驱、音色和电平控制,以实现过驱特性。  ¼” 单声道输入插孔用于标准乐器电缆。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPA3221EVM — TPA3221 100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器评估模块

TPA3221EVM 高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3221 集成电路。TPA3221 是一款超低空载损耗的 D 类放大器,可以降低系统温度,延长电池续航,同时还支持 100kHz 高清音频,并且具有单轨电源支持、增益设置、静音和集成保护功能。此器件采用先进的集成式反馈设计,可在音频频带内实现超低失真和较高的音质。该器件在 HEAD 模式(高效率 Ad)下或 AD 模式脉宽调制 (PWM) 下运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 100W 功率,或为 3Ω 负载提供 2 x 130W 功率。TPA3221EVM 具有 18dB 至 34dB 的可调增益设置,并借助 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC766 TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频