TPA3223

正在供货

具有低空闲电流的 200W 立体声、400W 单声道、10 至 45V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 200 Power stage supply (max) (V) 45 Power stage supply (min) (V) 10 RDS(on) (Ω) 0.06 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 200 Power stage supply (max) (V) 45 Power stage supply (min) (V) 10 RDS(on) (Ω) 0.06 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 10V 至 42V 宽电源电压范围
  • 立体声 (2 x BTL) 和单声道 (1 x PBTL) 配置
  • THD+N 为 10% 时的输出功率
    • 200W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 300W/3Ω,PBTL 单声道配置
    • 425W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的输出功率
    • 170W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 325W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 闭环反馈设计
    • 1W/4Ω 时的 THD+N 小于 0.02%
    • 60dB PSRR(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声(A 加权)< 100µV
    • SNR(A 加权)> 110dB
  • 低功耗运行模式
    • 待机模式:静音和关断
    • 单通道 BTL 运行
  • 多输入选项,可简化前置放大器设计
    • 差分或单端模拟输入
    • 可选增益:20dB、23.5dB、32dB、36dB
  • 集成式保护:欠压、过压、过流、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
  • 轻松同步多个器件
  • 90% 高效 D 类运行 (4Ω)
  • 10V 至 42V 宽电源电压范围
  • 立体声 (2 x BTL) 和单声道 (1 x PBTL) 配置
  • THD+N 为 10% 时的输出功率
    • 200W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 300W/3Ω,PBTL 单声道配置
    • 425W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的输出功率
    • 170W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 325W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 闭环反馈设计
    • 1W/4Ω 时的 THD+N 小于 0.02%
    • 60dB PSRR(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声(A 加权)< 100µV
    • SNR(A 加权)> 110dB
  • 低功耗运行模式
    • 待机模式:静音和关断
    • 单通道 BTL 运行
  • 多输入选项,可简化前置放大器设计
    • 差分或单端模拟输入
    • 可选增益:20dB、23.5dB、32dB、36dB
  • 集成式保护:欠压、过压、过流、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
  • 轻松同步多个器件
  • 90% 高效 D 类运行 (4Ω)

TPA3223 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效运行的高功率 D 类放大器。该器件具有闭环反馈,从而在整个音频频带内实现低失真并提供出色的音质。该器件以 AD 调制运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 200W 的功率,或为 2Ω 负载提供 1 x 400W 的功率。

TPA3223 具有单端或差分模拟输入接口,最高支持 2VRMS,具有四种可选增益: 20dB、23.5dB、32dB 和 36dB。 TPA3223 还实现了大于 90% 的效率、低空闲功率和超低待机功耗 (< 0.1W)。这是通过采用 60mΩ MOSFET、经优化的栅极驱动方案和低功耗运行模式实现的。为进一步简化设计,该器件集成了重要的保护功能,包括欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。

TPA3223 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效运行的高功率 D 类放大器。该器件具有闭环反馈,从而在整个音频频带内实现低失真并提供出色的音质。该器件以 AD 调制运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 200W 的功率,或为 2Ω 负载提供 1 x 400W 的功率。

TPA3223 具有单端或差分模拟输入接口,最高支持 2VRMS,具有四种可选增益: 20dB、23.5dB、32dB 和 36dB。 TPA3223 还实现了大于 90% 的效率、低空闲功率和超低待机功耗 (< 0.1W)。这是通过采用 60mΩ MOSFET、经优化的栅极驱动方案和低功耗运行模式实现的。为进一步简化设计,该器件集成了重要的保护功能,包括欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPA3220 正在供货 60W 立体声、110W 单声道、7 至 32V、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流,焊盘朝下 Lower output power (60-W), lower input voltage (32-V), pad-down package
TPA3221 正在供货 具有低空闲电流的 100W 立体声、200W 单声道、7V 至 32V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器 Lower output power (100-W), lower input voltage (32-V), pad-up package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPA3223 200W 立体声、400W 单声道 HD 模拟输入 D 类放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 2月 23日
应用简报 Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide PDF | HTML 2026年 3月 11日
证书 TPA3223EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA3223EVM — TPA3223 200W 立体声、400W 单声道高清模拟输入 D 级放大器评估模块

TPA3223EVM 高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3223 焊盘朝上集成电路。TPA3223 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效运行的高功率 D 级放大器。该器件具有闭环反馈,从而在整个音频频带内实现低失真并提供出色的音质。该器件集成了重要的保护功能,包括欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断。该器件以 AD 调制或低空闲电流高效 AD (HEAD) 调制运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 200W 功率,或为 2Ω 负载提供 1 x 400W 功率。TPA3223EVM 具有 20dB 至 36dB 的可调增益设置,并借助 1VRMS (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频