TPA3250
- 差分模拟输入
- 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
- 70W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(32V 时)
- 130W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(32V 时)
- 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 1% 时的总输出功率
- 60W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(32V 时)
- 105W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(32V 时)
- 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
(PurePath超清)- 高达 100kHz 的单宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
- 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.005%;削波时 <0.01%
- 电源抑制比 (PSRR) 为 60dB(BTL,无输入信号)
- (A 加权)输出噪声 < 60µV
- (A 加权)信噪比 (SNR) > 110dB
- 多种配置可供选择:
- 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
- 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
- 92% 高效 D 类操作 (8Ω)
- 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
- 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
- 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准
应用
- 高端条形音箱
- 微型 Combo 系统
- 蓝光光盘/DVD 接收器
- 有源扬声器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPA3250 器件是一款高性能 D 类功率放大器,具有 D 类效率并且能够提供真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™ 超高清)。该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件最多可驱动 2 个 130W(峰值功率)/4Ω 负载和 2 个 70W(连续功率)/8Ω 负载,并且 特有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如 TI 的 PCM5242)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3250 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(低于 1W)两大优点。这可以通过 60mΩ MOSFET 以及优化的栅极驱动器方案来实现。该方案相对于传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPA3250 70W 立体声、130W 峰值 PurePath™ 超高清 D 类放大器(焊盘朝下) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016-6-22 |
| 应用简报 | 扬声器、电视、回音壁音频放大器:特性、优势和选型择指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-23 | ||
| 应用手册 | D 类放大器外部负载诊断 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-9-19 | |
| 应用手册 | TPA324x and TPA325x Post-Filter Feedback (Rev. A) | 2018-3-7 | ||||
| 更多文献资料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017-12-1 | ||||
| 应用手册 | Multi-Device Configuration for TPA32xx Amplifiers | 2017-9-27 | ||||
| 更多文献资料 | 高功率音频放大器_China | 英语版 | 2017-4-24 | |||
| 更多文献资料 | TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) | 2017-2-3 | ||||
| 更多文献资料 | TI Powered Speakers (Rev. A) | 2017-1-31 | ||||
| 应用手册 | TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended Inputs | PDF | HTML | 2016-8-26 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig 插件模块
TI Guitar SideGig 插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变成吉他、贝斯或乐器放大器。此板具有可选的“清音”和“过驱”通道,适用于传统和过驱吉他音色。清音通道提供音量、高音、中音、低音控制以及一个中音增强开关,用于调校乐器的音色。过驱通道额外提供过驱、音色和电平控制,以实现过驱特性。 ¼” 单声道输入插孔用于标准乐器电缆。
SIDEGIG-XOVEREVM — 模拟有源分频器音频插件模块
TPA3250D2EVM — TPA3250 70W 立体声/130W 峰值功率 Ultra-HD 模拟输入 D 类音频下置式模块
TPA3250D2EVM 超高清评估模块 (EVM) 展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3250D2DDW 集成电路。TPA3250D2DDW 是一款高性能 D 类放大器,可借助高效 D 类技术产生无与伦比的音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器误差校正功能 (Ultra-HD),因此可在音频频带内实现超低失真以及出色的音频质量。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL 加 2 个 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 (...)
SLAC743 — TPA3250 Setup Guide & Configuration Tool
PMP10215 — 适用于 D 类放大器的通用输入至 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。