PMP10215

适用于 D 类放大器的通用输入至 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计

PMP10215

设计文件

概述

此电源模块可生成为 D 类音频放大器供电的所有电源电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 持续功率和 840W 峰值功率。第一阶段是功率因数校正升压。反激转换器可提供初级侧 12V 供电,以及次级侧 12V@300mA 和 3.3V@200mA 供电。通过硬件开关 + 远程输入可使转换器进入待机模式:在此模式下,36V 输出禁用,而 12V 和 3.3V 输出保持“常通”状态。如此可将待机功耗降至 150mW @ 115Vac 和 270mW @ 230Vac。第二个数字输入可将主输出电压从 36V 切换至 18V,从而在音频放大器需要较低功耗时能够进入低电流消耗模式。

特性
  • 低成本 PFC 和双开关正向拓扑技术可提供 200W 平均功率和 840W 峰值功率
  • 恒定开关频率:特别适合音频应用
  • 散热接口简单:两块小型散热片置于电路板一侧
  • 良好的插头对接效率:84% @ 115Vac、86% @ 230Vac
  • 紧凑型结构:126mm x 145mm、高度 35mm
输出电压选项 PMP10215.1 PMP10215.2 PMP10215.3 PMP10215.4
输入电压(最小值)(V) 85 120 10 350
输入电压(最大值)(V) 264 430 14 430
输出电压(标称值)(V) 400 12 3.3 36
Iout(最大值)(A) .55 .3 .2 15
输出功率 (W) 220 3.6 .66 540
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
输入类型 AC DC DC DC
拓扑 Boost- CCM Flyback- DCM Buck- Synchronous Forward- 2 Switch
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBS3.PDF (1946 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLM3.PDF (1183 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLM2A.PDF (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLM5A.ZIP (1945 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC51.ZIP (391 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLM4.PDF (1158 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLM1B.PDF (432 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
通用音频放大器

TPA325070W 立体声、140W 单声道、12 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,焊盘朝下

数据表: PDF | HTML
通用音频放大器

TPA3255315W 立体声、600W 单声道、18V 至 53.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
扬声器、电视和条形音频放大器

TPA3251175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类智能音频放大器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP709具有 2°C 和 10°C 迟滞的电阻可编程温度开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10215 Test Results 2016-5-3
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019-6-28
更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017-12-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频