TPA3255

正在供货

产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Control interface Hardware Output power (W) 315 Power stage supply (max) (V) 53.5 Power stage supply (min) (V) 18 THD + N at 1 kHz (%) 0.006 Load (min) (Ω) 2 Analog supply voltage (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Control interface Hardware Output power (W) 315 Power stage supply (max) (V) 53.5 Power stage supply (min) (V) 18 THD + N at 1 kHz (%) 0.006 Load (min) (Ω) 2 Analog supply voltage (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² (14 mm × 8.1 mm)
  • 差分模拟输入
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
    • 315W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 185W/8Ω,BTL 立体声配置
    • 600W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 1% 时的总输出功率
    • 260W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 150W/8Ω,BTL 立体声配置
    • 480W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
    (PurePath超清)
    • 高达 100kHz 的信号宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
    • 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.006%;削波时 < 0.01%
    • 电源抑制比 (PSRR) > 65dB(BTL,1kHz,无输入信号)
    • (A 加权)输出噪声 < 85µV
    • (A 加权)信噪比 (SNR) > 111dB
  • 多种配置可供选择:
    • 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
  • 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
  • 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
  • 18V 至 53.5V 宽电源电压工作范围
  • 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
  • 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准

应用

  • Blu-Ray Disc/DVD 接收器
  • 高端 HTiB 系统
  • AV 接收机
  • 高端条形音箱
  • 微型 Combo 系统
  • 有源扬声器和低音炮

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 差分模拟输入
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
    • 315W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 185W/8Ω,BTL 立体声配置
    • 600W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 1% 时的总输出功率
    • 260W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 150W/8Ω,BTL 立体声配置
    • 480W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
    (PurePath超清)
    • 高达 100kHz 的信号宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
    • 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.006%;削波时 < 0.01%
    • 电源抑制比 (PSRR) > 65dB(BTL,1kHz,无输入信号)
    • (A 加权)输出噪声 < 85µV
    • (A 加权)信噪比 (SNR) > 111dB
  • 多种配置可供选择:
    • 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
  • 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
  • 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
  • 18V 至 53.5V 宽电源电压工作范围
  • 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
  • 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准

应用

  • Blu-Ray Disc/DVD 接收器
  • 高端 HTiB 系统
  • AV 接收机
  • 高端条形音箱
  • 微型 Combo 系统
  • 有源扬声器和低音炮

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPA3255 是一款高性能 D 类功率放大器,它具有 D 类效率并且能够带来真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™ 超高清)。该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件在 AD 模式下工作,THD 为 10% 时最多可驱动 2 个 315W/4Ω 负载和 2 个 150W(未削波功率)/8Ω 负载,并且 特有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如 TI 的 PCM5242)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3255 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(低于 2.5W)两大优点。这可以通过 85mΩ MOSFET 以及优化的栅极驱动器方案来实现。该方案相对于传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。

TPA3255 是一款高性能 D 类功率放大器,它具有 D 类效率并且能够带来真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™ 超高清)。该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件在 AD 模式下工作,THD 为 10% 时最多可驱动 2 个 315W/4Ω 负载和 2 个 150W(未削波功率)/8Ω 负载,并且 特有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如 TI 的 PCM5242)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3255 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(低于 2.5W)两大优点。这可以通过 85mΩ MOSFET 以及优化的栅极驱动器方案来实现。该方案相对于传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig 插件模块

TI Guitar SideGig 插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变成吉他、贝斯或乐器放大器。此板具有可选的“清音”和“过驱”通道,适用于传统和过驱吉他音色。清音通道提供音量、高音、中音、低音控制以及一个中音增强开关,用于调校乐器的音色。过驱通道额外提供过驱、音色和电平控制,以实现过驱特性。  ¼” 单声道输入插孔用于标准乐器电缆。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

SIDEGIG-XOVEREVM — 模拟有源分频器音频插件模块

TI 模拟有源分频器音频插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变为高品质的二分频扬声器放大器。  此插件模块可轻松淘汰无源扬声器中尺寸较大且成本高昂的无源分频器,并形成一款效率更高、尺寸更小的双放大器双向系统。该板包含可调的高通滤波器、低通滤波器、挡板步降和延迟,可以为高频扬声器和低音扬声器产生两个音频输出信号。   在设计有源扬声器时具有许多优势,包括匹配良好并经过微调的音频。   开始使用模拟有源分频器音频插件模块,设计您的下一个扬声器!
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
代码示例或演示

SLAC733 — TPA3255 Setup Guide & Configuration Tool

支持的产品和硬件
计算工具

LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer

利用 D 类 LC 滤波器设计器,几分钟之内即可计算和设计音频 D 类 LC 滤波器。  根据 D 类输出、开关拓扑和性能,从 4 种不同的滤波器类型中进行选择。  输入转角频率和品质 (Q) 因数,对音频频率响应进行微调。  最后,利用频率响应图和 Q 因数计算,验证具有多个扬声器负载的选定 LC 元件。  D 类 LC 滤波器设计器是一种快速、简单的工具,非常适合开启您的下一个 D 类音频设计!
支持的产品和硬件
参考设计

PMP10215 — 适用于 D 类放大器的通用输入至 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计

此电源模块可生成为 D 类音频放大器供电的所有电源电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 持续功率和 840W 峰值功率。第一阶段是功率因数校正升压。反激转换器可提供初级侧 12V 供电,以及次级侧 12V@300mA 和 3.3V@200mA 供电。通过硬件开关 + 远程输入可使转换器进入待机模式:在此模式下,36V 输出禁用,而 12V 和 3.3V 输出保持“常通”状态。如此可将待机功耗降至 150mW @ 115Vac 和 270mW @ 230Vac。第二个数字输入可将主输出电压从 36V 切换至 18V,从而在音频放大器需要较低功耗时能够进入低电流消耗模式。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频