TPS2051C
- 单一电源开关系列
- 与现有 TI 开关组合引脚对引脚兼容
- 0.5A、1A、1.5A 和 2A 额定电流
- ±20% 精确的固定恒定电流限制
- 快速过流响应:2µs
- 抗尖峰脉冲故障报告
- 具有 (TPS20xxC) 和不具有 (TPS20xxC-2) 输出放电功能的选定器件
- 反向电流阻断
- 内置软启动
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- UL 认证,CB 文件号 E169910
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高容性负载和短路的应用。这一系列产品提供了多种具有固定电流限值阈值的器件,适用于 0.5A 和 2A 的应用。
当输出负载超过电流限制阈值时, TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了可预测的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 5V 主电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以更大限度地降低开通和关断期间的电流浪涌。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 限流配电开关 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.H) | PDF | HTML | 2026年 6月 2日 |
| * | SMD | TPS2051C SMD 905X0205100 | 2016年 6月 21日 | |||
| 证书 | UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 | 2024年 6月 19日 | ||||
| 证书 | TPS2051C UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 | ||||
| 证书 | TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 技术文章 | Converting from USB Type-A to USB Type-C™ brings greater energy efficiency | PDF | HTML | 2018年 4月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2051CDBVEVM-636 — 限流 USB 配电开关评估模块
TPS2051CDBVEVM-636 (EVM) 为 TPS20XXCDBV 系列单通道、限流 USB 限流配电开关提供了一个评估平台。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
用户指南:
PDF
评估板
TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM 线路外部元件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM
TUSB1210EVM 采用 ULPI 接口实现 USB PHY。它可以支持主机、器件、OTG 模式,还支持在 ULPI 接口上提供 +1.8V 输出电压。此 EVM 还可用作实现 TUSB1210 的硬件参考设计。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS2051C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM323A.ZIP (30 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。