TPS2061
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 70mΩ 高侧 MOSFET
- 1A 持续电流
- 过热和短路保护
- 精确电流限制(最小值 1.1A,最大值 1.9A)
- 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
- 0.6ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗尖峰脉冲故障报告 (OC)
- 上电期间无 OC 尖峰脉冲
- 1µA 最大待机电源电流
- 双向开关
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 内置软启动
- UL 认证 - 文件号 E169910
TPS206x 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。此器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 限流、配电开关 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2024年 7月 17日 |
| 证书 | US-40231-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2022年 6月 28日 | ||||
| 选择指南 | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块
DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组设计用于多种显示应用,如便携式投影仪、无屏电视、交互式显示器和数字标牌。DLP4710 芯片组由 DLP4710(0.47 英寸 1080p)全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有生产就绪型光学引擎并以小巧外形实现了分辨率(全高清)、亮度和可编程性的完美结合。
DLPDLCR4710EVM-G2 工具包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
DLPDLCR4710EVM-G2 工具包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS2061 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM385A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-01226 — 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示参考设计
此参考设计采用 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示屏芯片组,并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实施、支持将全高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、无屏显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示。设计中采用的芯片组包括 DLP4710 (.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点