TPS2065C-2

正在供货

高电平有效且具有反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、86mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Enable Active High
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Enable Active High
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 单一电源开关系列
  • 与现有 TI 开关组合引脚对引脚兼容
  • 0.5A、1A、1.5A 和 2A 额定电流
  • ±20% 精确的固定恒定电流限制
  • 快速过流响应:2µs
  • 抗尖峰脉冲故障报告
  • 具有 (TPS20xxC) 和不具有 (TPS20xxC-2) 输出放电功能的选定器件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • UL 认证,CB 文件号 E169910
  • 单一电源开关系列
  • 与现有 TI 开关组合引脚对引脚兼容
  • 0.5A、1A、1.5A 和 2A 额定电流
  • ±20% 精确的固定恒定电流限制
  • 快速过流响应:2µs
  • 抗尖峰脉冲故障报告
  • 具有 (TPS20xxC) 和不具有 (TPS20xxC-2) 输出放电功能的选定器件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • UL 认证,CB 文件号 E169910

TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高容性负载和短路的应用。这一系列产品提供了多种具有固定电流限值阈值的器件,适用于 0.5A 和 2A 的应用。

当输出负载超过电流限制阈值时, TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了可预测的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 5V 主电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以更大限度地降低开通和关断期间的电流浪涌。

TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高容性负载和短路的应用。这一系列产品提供了多种具有固定电流限值阈值的器件,适用于 0.5A 和 2A 的应用。

当输出负载超过电流限制阈值时, TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了可预测的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 5V 主电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以更大限度地降低开通和关断期间的电流浪涌。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS2065 正在供货 高电平有效的 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关 This product offers same functionality, pinout with output discharge, reverse blocking and lower 1 ku price.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 限流配电开关 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.H) PDF | HTML 2026年 6月 2日
证书 TPS2065C-2 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
证书 TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2065CDBVEVM-636 — 用于 TPS2065C 单通道、限流 USB 配电开关的评估模块

TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) 为 TPS20XXCDBV 系列单通道、限流 USB 限流配电开关提供了一个评估平台。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2065C-2 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM718A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频