主页 电源管理 USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2068C

正在供货

低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1.5A 负载、4.5-5.5V、69mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1.5 Current limit (A) 2.15 Number of switches 1 Enable Active Low Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.2
Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1.5 Current limit (A) 2.15 Number of switches 1 Enable Active Low Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.2
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 单一电源开关系列产品
  • 与现有的引脚到引脚对应
  • 0.5A,1A,1.5A,2A 的额定电流
  • ±20% 精确、固定、恒定电流限制
  • 快速过流响应时间为 -2ns
  • 去尖峰脉冲故障报告
  • 已选择具有 (TPS20xxC) 和没有 (TPS20xxC-2) 输出放电的部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910

应用范围

  • USB 端口/集线器、笔记本、台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒
  • 短路保护功能

  • 单一电源开关系列产品
  • 与现有的引脚到引脚对应
  • 0.5A,1A,1.5A,2A 的额定电流
  • ±20% 精确、固定、恒定电流限制
  • 快速过流响应时间为 -2ns
  • 去尖峰脉冲故障报告
  • 已选择具有 (TPS20xxC) 和没有 (TPS20xxC-2) 输出放电的部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910

应用范围

  • USB 端口/集线器、笔记本、台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒
  • 短路保护功能

TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高电容负载和短路的应用。 这一系列产品为电流介于 0.5A 和 2A 之间的应用提供具有固定电流限值阀值的多种器件。

当输出负载超过电流限值阀值时,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平上。 这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。 当输出被短接时,快速过载响应时间减轻了主 5V 电源提供稳压电源的负担。 为了大大减少打开和关闭期间的电流冲击,电源开关的上升和下降次数受到控制。

TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高电容负载和短路的应用。 这一系列产品为电流介于 0.5A 和 2A 之间的应用提供具有固定电流限值阀值的多种器件。

当输出负载超过电流限值阀值时,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平上。 这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。 当输出被短接时,快速过载响应时间减轻了主 5V 电源提供稳压电源的负担。 为了大大减少打开和关闭期间的电流冲击,电源开关的上升和下降次数受到控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 限流配电开关, TPS20xxC 数据表 (Rev. G) 最新英语版本 (Rev.H) PDF | HTML 2013年 8月 27日
证书 UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 2024年 6月 19日
证书 TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
证书 TPS2068C UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2069CDGNEVM-635 — 用于 TPS2069C 单通道、限流 USB 配电开关的评估模块

TPS2069CDGNEVM-635 (EVM) 为 TPS20XXCDGN 系列限流配电开关提供了一个评估平台。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2068C PSpice Transient Model

SLVM716.ZIP (39 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频