TPS22960

正在供货

具有输出放电功能的 2 通道、5.5V、0.5A、435mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.62 Imax (A) 0.5 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 2 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.35 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.25 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 435 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.62 Imax (A) 0.5 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 2 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.35 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.25 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 435 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6 UQFN (RSE) 8 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 集成双路负载开关
  • 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 低导通状态电阻
    • VIN = 5.5V 时,rON = 342mΩ
    • VIN = 3.3V 时,rON = 435mΩ
    • VIN = 2.5V 时,rON = 523mΩ
    • VIN = 1.8V 时,rON = 737mΩ
  • 500mA 最大连续开关电流
  • 低静态电流和关断电流
  • 受控开关输出上升时间:75µs 或 660µs
  • 集成式快速输出放电晶体管
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 8 引脚 SOT (DCN) 封装:3mm x 3mm
  • 8 引脚 UQFN (RSE) 封装:1.5mm x 1.5mm
  • 集成双路负载开关
  • 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 低导通状态电阻
    • VIN = 5.5V 时,rON = 342mΩ
    • VIN = 3.3V 时,rON = 435mΩ
    • VIN = 2.5V 时,rON = 523mΩ
    • VIN = 1.8V 时,rON = 737mΩ
  • 500mA 最大连续开关电流
  • 低静态电流和关断电流
  • 受控开关输出上升时间:75µs 或 660µs
  • 集成式快速输出放电晶体管
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 8 引脚 SOT (DCN) 封装:3mm x 3mm
  • 8 引脚 UQFN (RSE) 封装:1.5mm x 1.5mm

TPS22960 是一款小型、低 rON 负载开关,具有受控导通功能。该器件包含两个可在 1.62V 至 5.5V 的输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低压控制信号直接连接。为能够在开关关断时快速进行输出放电,TPS22960 添加了一个 85Ω 的片上负载电阻。

该器件的上升时间(压摆率)由内部控制,以避免浪涌电流,如果需要,可以使用 SR 引脚来减慢该时间:在 3.3V 下,TPS22960 在 SR 引脚接地时具有 75µs 上升时间,并在 SR 引脚连接高电平时具有 660µs 上升时间。

TPS22960 采用节省空间的 8 引脚 UQFN 封装和 8 引脚 SOT 封装。其在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPS22960 是一款小型、低 rON 负载开关,具有受控导通功能。该器件包含两个可在 1.62V 至 5.5V 的输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低压控制信号直接连接。为能够在开关关断时快速进行输出放电,TPS22960 添加了一个 85Ω 的片上负载电阻。

该器件的上升时间(压摆率)由内部控制,以避免浪涌电流,如果需要,可以使用 SR 引脚来减慢该时间:在 3.3V 下,TPS22960 在 SR 引脚接地时具有 75µs 上升时间,并在 SR 引脚连接高电平时具有 660µs 上升时间。

TPS22960 采用节省空间的 8 引脚 UQFN 封装和 8 引脚 SOT 封装。其在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS22996 正在供货 具有可调上升时间的双通道、5.5V、4A、14mΩ 导通电阻负载开关 Higher current option with lower Ron.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22960 具有受控开通功能的低输入电压双路负载开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 4月 27日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22960EVM — TPS22960 评估板 

借助 TPS22960EVM 评估模块 (EVM),用户能够将电源连接到采用 8 引脚 µQFN 封装的负载开关并对其进行控制。可轻松地对导通电阻、输出压摆率和输出放电属性等参数进行评估

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22960 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAB9A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00300 — 适用于通信和模拟输入/输出模块的隔离式电源架构参考设计

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian
UQFN (RSE) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频