数据表
TPS2552D
- 最大负载电流可达 1.5A
- 1.7A 电流下的电流限制精度为 ±6%(典型值)
- 满足 USB 限流要求
- 与 TPS2550/51 向后兼容
- 可调电流限制值,75mA-1700mA(典型值)
- 恒流(TPS2552D 和 TPS2553D)
- TPS2552D(支持低电流)和 TPS2553D(支持高电流)
- 快速过流响应 - 2μs(典型值)
- 85mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(DBV 封装)
- 反向输入-输出电压保护
- 工作范围:2.7V 至 6.5V
- 内置软启动
- 15kV ESD 保护,符合 IEC 61000-4-2 标准(带外部电容)
- UL列表 - 文件号E169910 和 NEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
- 请见TI 开关系列产品
应用
- USB 端口/集线器
- 数字电视
- 机顶盒
- 网络语音 (VOIP) 电话
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2552D 和 TPS2553D 配电开关专门用于 电流 限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的应用,并可提供高达 1.5A 的持续负载电流。这些器件借助一个外部电阻器提供一个 75mA至 1.7A(典型值)间的可编程电流限制阈值。在更高电流限制设置上可实现严格至 ±6% 的电流限制精度。对电源开关的上升和下降次数进行控制以大大降低接通/切断期间的电流冲击。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2552D/3D 器件会通过使用恒流模式将输出电流限制到安全水平。当输出电压被驱动至高于输入电压时,内部反向电压比较器将禁用电源开关以保护此开关输入端的器件。在过流和反向电压情况下,FAULT 输出被置为低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS255xD 高精度可调式限流配电开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 11月 3日 |
| 证书 | TPS255x UL 2367 Certificate of Compliance E169910-20090213 | 2024年 6月 25日 | ||||
| 证书 | TPS255x UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 (Rev. A) | 2024年 6月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点