数据表
TPS2556-Q1
- 符合 AEC-Q100
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 满足 USB 限流要求
- 可调电流限值:500mA 至 5A(典型值)
- 4.5A 电流下的限流精度为 ±6.5%
- 快速短路响应:3.5µs(典型值)
- 22mΩ 高侧 MOSFET
- 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
- 最大待机电源电流 2µA
- 内置软启动
- 15kV 和 8kV 系统级 ESD 能力
- 安全相关认证:
- 通过 UL 2367 的 UL 认证
- 通过 IEC 60950 的 CB 认证
- 通过 IEC 62368 的 CB 认证
TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 配电开关专门用于需要精密电流限制,或者能够处理大电容负载和短路的汽车应用。这些器件借助一个外部电阻器提供 500mA 至 5A(典型值)之间的可编程电流限制阈值。对电源开关上升和下降时间的控制最大限度地减少了接通或关闭期间的电流浪涌。
当输出负载超过限流阈值时,TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 器件通过切换到恒定电流模式来将输出电流限制在安全的水平上。在过流和过热情况下,FAULT 逻辑输出为低电平有效。
与 TPS2511-Q1 或 TPS2513A-Q1 一同使用,可实现一款低功耗、符合汽车标准的 USB 充电端口解决方案。此解决方案能够为目前普遍使用的手机和平板电脑充电。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS255x-Q1 精密汽车用可调电流受限配电开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 1月 4日 |
| 证书 | TPS2556, TPS2557 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 (Rev. A) | 2024年 6月 24日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS2556-Q1, TPS2557-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 7月 20日 | |||
| 应用手册 | How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device | PDF | HTML | 2020年 2月 26日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2556DRBEVM-423 — TPS2556DRBEVM-423:用于 TPS2556 的评估模块
TPS2556EVM-423 和 TPS2557EVM-423 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2556 或 TPS2557。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS2556 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM410A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点