TPS3423
- 工作电压范围:1V 至 6V
- 毫微电源电流:18nA(典型值)
- 按钮引脚上的 HBM ESD 等级:±8kV
- 可编程短按和长按持续时间
- TPS3423、TPS3424 固定时序选项:
- 短按持续时间:50msec 至 13sec
- 长按持续时间:1sec 至 30sec
- 计时器精度(最大值):±10%
- TPS3424:通过外部电容器提供用户可编程选项(50 毫秒至 50 秒)
- TPS3423、TPS3424 固定时序选项:
- 输出配置:
- RESET 配置:
- 推挽/开漏,高电平有效/低电平有效
- 锁存/非锁存
- 对于非锁存版本,提供 100ms 至 10s 脉冲选项
- INT 配置:
- 开漏,低电平有效
- 非锁存(脉冲持续时间为 100 毫秒至 1 秒)
- RESET 配置:
- KILL 功能:使主机能够控制 RESET 输出
- 采用引脚兼容的 SOT-583 和 SOT563 封装
TPS3423 和 TPS3424 都是按钮控制器,能够独立检测各种短按和长按功能。这些器件针对每个按钮提供多达两个输出(RESET 和 INT),可用于各种用例,包括启用稳压器或断路器、在给定的按压持续时间内生成单稳态,以及向微控制器发送中断。器件会针对短按和长按生成中断脉冲,以通知微控制器。RESET 输出会根据器件配置更改状态。
18nA 的超低功耗有助于延长电池供电设备的产品货架期。该器件会将保持电源树处于禁用状态,直到检测到用户按下所需的按钮。此功能可用于实现电池“保鲜”密封。
TPS3423/4 提供适用于短按和长按持续时间的固定时序选项。为了给设计人员提供灵活性,TPS3424 还通过一个外部电容器提供用户可编程的短按和长按持续时间。TPS3424 中的 KILL 引脚支持微控制器反馈,用于以异步方式将 RESET 置为无效。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS3423、TPS3424 具有可配置延迟的毫微功耗按钮控制器,用于实现电池保新密封 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3424EVM — TPS3424 评估模块
TPS3424 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS3424 和 TPS3423 按钮系列产品。该电路板旨在为 TPS3424 和 TPS3423 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以便捕获测量结果并熟悉该器件。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点