TPS3424

预发布

具有可编程延迟的毫微功耗按钮控制器

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) Adjustable Features Latching, Manual reset capable, Push-button, Reset time delay Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Supply voltage (min) (V) 1 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) Adjustable Features Latching, Manual reset capable, Push-button, Reset time delay Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Supply voltage (min) (V) 1 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 工作电压范围:1V 至 6V
  • 毫微电源电流:18nA(典型值)
  • 按钮引脚上的 HBM ESD 等级:±8kV
  • 可编程短按和长按持续时间
    • TPS3423、TPS3424 固定时序选项:
      • 短按持续时间:50msec 至 13sec
      • 长按持续时间:1sec 至 30sec
      • 计时器精度(最大值):±10%
    • TPS3424:通过外部电容器提供用户可编程选项(50 毫秒至 50 秒)
  • 输出配置:
    • RESET 配置:
      • 推挽/开漏,高电平有效/低电平有效
      • 锁存/非锁存
      • 对于非锁存版本,提供 100ms 至 1s 脉冲选项
    • INT 配置:
      • 开漏,低电平有效
      • 非锁存(脉冲持续时间为 100 毫秒至 1 秒)
  • KILL 功能:使主机能够控制 RESET 输出
  • 采用引脚兼容的 8 引脚和 6 引脚 DRL 封装
  • 工作电压范围:1V 至 6V
  • 毫微电源电流:18nA(典型值)
  • 按钮引脚上的 HBM ESD 等级:±8kV
  • 可编程短按和长按持续时间
    • TPS3423、TPS3424 固定时序选项:
      • 短按持续时间:50msec 至 13sec
      • 长按持续时间:1sec 至 30sec
      • 计时器精度(最大值):±10%
    • TPS3424:通过外部电容器提供用户可编程选项(50 毫秒至 50 秒)
  • 输出配置:
    • RESET 配置:
      • 推挽/开漏,高电平有效/低电平有效
      • 锁存/非锁存
      • 对于非锁存版本,提供 100ms 至 1s 脉冲选项
    • INT 配置:
      • 开漏,低电平有效
      • 非锁存(脉冲持续时间为 100 毫秒至 1 秒)
  • KILL 功能:使主机能够控制 RESET 输出
  • 采用引脚兼容的 8 引脚和 6 引脚 DRL 封装

TPS3423 和 TPS3424 都是按钮控制器,能够独立检测各种短按和长按功能。这些器件针对每个按钮提供多达两个输出(RESET 和 INT),可用于各种用例,包括启用稳压器或断路器、在给定的按压持续时间内生成单稳态,以及向微控制器发送中断。器件会针对短按和长按生成中断脉冲,以通知微控制器。RESET 输出会根据器件配置更改状态。

18nA 的超低功耗有助于延长电池供电设备的产品货架期。该器件会将保持电源树处于禁用状态,直到检测到用户按下所需的按钮。此功能称为电池保新密封。

TPS3423/4 提供适用于短按和长按持续时间的固定时序选项。为了给设计人员提供灵活性,TPS3424 还通过一个外部电容器提供用户可编程的短按和长按持续时间。TPS3424 中的 KILL 引脚支持微控制器反馈,用于以异步方式将 RESET 置为无效。

TPS3423 和 TPS3424 都是按钮控制器,能够独立检测各种短按和长按功能。这些器件针对每个按钮提供多达两个输出(RESET 和 INT),可用于各种用例,包括启用稳压器或断路器、在给定的按压持续时间内生成单稳态,以及向微控制器发送中断。器件会针对短按和长按生成中断脉冲,以通知微控制器。RESET 输出会根据器件配置更改状态。

18nA 的超低功耗有助于延长电池供电设备的产品货架期。该器件会将保持电源树处于禁用状态,直到检测到用户按下所需的按钮。此功能称为电池保新密封。

TPS3423/4 提供适用于短按和长按持续时间的固定时序选项。为了给设计人员提供灵活性,TPS3424 还通过一个外部电容器提供用户可编程的短按和长按持续时间。TPS3424 中的 KILL 引脚支持微控制器反馈,用于以异步方式将 RESET 置为无效。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3423、TPS3424 具有可配置延迟的毫微功耗按钮控制器,用于实现电池保新密封 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 7日
EVM 用户指南 TPS3424 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3424EVM — TPS3424 评估模块

TPS3424 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS3424 和 TPS3423 按钮系列产品。该电路板旨在为 TPS3424 和 TPS3423 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以便捕获测量结果并熟悉该器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频