可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS3430-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
- 提供功能安全
- 出厂编程的精密看门狗计时器:
- 可在 25°C 下实现 ±2.5% 的看门狗超时和看门狗复位延迟精度(典型值)
- 看门狗禁用功能
- 用户可编程看门狗超时
- 用户可编程看门狗复位延迟
- 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
- 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
- 开漏输出
- 小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
- 工作结温范围: –40°C 至 +125°C
TPS3430-Q1 是一款具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟的独立 汽车类窗口看门狗计时器,适用于 汽车应用。 TPS3430-Q1 窗口看门狗可实现 2.5% 的计时精度(25°C 时的典型值),而且可通过出厂编程的默认延迟设置来设置看门狗输出 (WDO) 复位延迟,或通过外部电容器进行编程。在开发过程中或上电期间,可以通过 SET 引脚将监视器禁用,从而避免出现不必要的监视器超时。
TPS3430-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm 10 引脚 VSON 封装。 TPS3430-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有可编程复位延迟功能的 TPS3430-Q1 汽车类窗口看门狗计时器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 7日 |
| 功能安全信息 | TPS3430-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 18日 | ||||
| 应用手册 | BCM 中的开路负载检测和跛行模式功能 | 英语版 | 2019年 8月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3430EVM — 具备可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器评估模块
TPS3430 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TP3430 器件的平台。TPS3430 是一款独立窗口看门狗计时器,具备可编程狗窗口看门狗和可编程狗复位延迟功能,适用于各种应用。该器件用于监控来自 MCU 的看门狗输入,并在脉冲未在编程的看门狗时间窗口内到达时触发看门狗输出。可以配置 SET0 和 SET1 引脚以及更改 CRST 和 CWD 上的电容器来对器件进行编程。
用户指南:
PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点