TPS36-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 出厂编程或用户可编程的看门狗超时
- ±10% 精确计时器(最大值)
- 出厂编程的关闭窗口:1 毫秒至 100 秒
- 出厂编程或用户可编程的复位延迟
- ±10% 精确计时器(最大值)
- 出厂编程选项:2 毫秒至 10 秒
- 输入电压范围:V DD = 1.04 V 至 6.0 V
- 固定阈值电压 (V IT-):1.05 V 至 5.4 V
- 步长为 50mV 的阈值电压
- 1.2% 电压阈值精度(最大值)
- 内置迟滞 (V HYS):5%(典型值)
- 超低电源电流:I DD = 250nA(典型值)
- 开漏、推挽;低电平有效输出
- 各种可编程选项:
- 看门狗启用/禁用
- 看门狗启动延迟:无延迟至 10 秒
- 打开窗口与关闭窗口比率选项:1X 至 511X
- 锁存输出选项
- MR 功能支持
TPS36-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250nA)器件,可提供具有可编程 窗口看门狗计时器的 精密电压监控器。 TPS36-Q1 支持用于欠压监控的宽阈值电平,在额定温度范围内的精度为 1.2%。
TPS36-Q1 可提供具有多种功能的高精度窗口看门狗计时器,广泛适用于各种应用。关闭窗口计时器可以由工厂编程或用户使用外部电容器进行编程。可以使用逻辑引脚的组合来动态更改打开窗口与关闭窗口的比率。看门狗还提供独特的功能,例如启用/禁用、启动延迟、独立的 WDO 引脚选项。
RESET 或 WDO 延迟可设定为出厂编程的默认延迟设置或通过外部电容器进行编程。该器件还提供锁存输出操作, 监控器或看门狗故障清除之前会锁存输出。
TPS36-Q1 提供了 TPS3852-Q1 器件系列的性能升级替代产品。 TPS36-Q1 采用小型 8 引脚 SOT-23 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS36-Q1 具有精密窗口看门狗计时器的汽车类毫微级 IQ 精密电压监控器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 9日 |
| 功能安全信息 | TPS3435/3436/35/36 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2023年 6月 15日 | |||
| 功能安全信息 | TPS3435/3436/35/36 Pinout B Functional Safety FIT Rate and Failure Mode | PDF | HTML | 2023年 4月 21日 | |||
| 功能安全信息 | TPS3435/3436/35/36 Pinout C Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distrib | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS36Q1EVM — TPS36 纳安级静态电流精密监控器评估模块
TPS36Q1EVM 是一款适用于 TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1 和 TPS36-Q1 电压监控器的评估模块 (EVM)。该系列汽车级产品支持欠压监控器和看门狗功能。请参阅每个产品的数据表以了解具体功能。
TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1 和 TPS36-Q1 提供多个引脚排列选项。TPS36Q1EVM 提供与各种引脚排列支持的所有输入和输出引脚的连接。提供的测试点支持用户在使用示波器或万用表测量时按需要进行额外接地连接。
TPS36Q1EVM 出厂时安装了 TPS3436CCCBGDDFRQ1 器件。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点