TPS371K-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 以功能安全合规型为目标(预发布)
- 适用于功能安全应用的开发
- 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 400V 和 800V BMS 以及直流链路的过压和欠压故障监控器
- 1% 过压和欠压输出
- 快速检测时间 (<5µs) 有助于最大程度地缩短系统容错时间间隔
- 30V 至 60V 低 UV 输出
- 器件灵活性可满足设计要求
- 用户可选的可调节过压和欠压阈值
- 基于电容器的用户可编程干扰抑制和置为无效延迟
- 用于 ADC 监控的集成缓冲器
- 检测引脚按比例降低的高精度电压(最大值为 0.35%)
- VSENSE 引脚可直接驱动高速 ADC 输入
- 专为安全应用设计(预发布)
- 输出闩锁功能有助于使系统进入安全状态
- 内置自检可监测器件功能并增强系统保护
TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,具有用于 400V 和 800V 直流链路电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成式高压电阻梯消除对大型电阻梯的需求。此器件的 SENSE 引脚可以直接连接到 400V 或 800V 汽车电池系统和直流链路,用于持续监控过压 (OV)、欠压 (UV) 和低欠压 (LUV) 条件。TPS371K-Q1 提供 CTS,用于高噪声环境中的可编程干扰抑制。
TPS371K-Q1 具有用于电源电压测量的集成高速缓冲器 VSENSE。缓冲器具有低输出阻抗,可直接驱动 ADC 输入。VSENSE 是按比例降低的 SENSE 引脚输入电压。
电压监控器和集成缓冲器的组合可实现最小的信号链尺寸,用于直接监控 400V 和 800V 系统。这种组合还可实现冗余数字和模拟常开型电压故障的监控。
TPS371K-Q1 采用 12.8mm × 7.4mm SOIC 15 引脚封装。TPS371K-Q1 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C TA。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS371KEVM — TPS371K 评估模块
TPS371K 评估模块 (EVM) 适用于 TPS371K-Q1 电压监控器系列。该 EVM 的目的是为 TPS371K-Q1 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以捕获测量结果并熟悉该器件。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DFX) | 15 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点