TPS3762
- 符合 SIL-3 等级功能安全标准的产品
- 可提供用于 IEC 61508 系统设计的文档
- 以系统能力达到 SIL-3 级为目标
- 以硬件功能达到 SIL-3 级为目标
- 器件灵活性可满足设计要求
- 宽电压阈值范围:2.7 V 至 60 V
- 800mV 选项 - 与外部电阻分压器配合使用来设置阈值
- 内置迟滞(2%、5% 和 10% 选项)
- 固定和可编程复位延时时间
- 固定和可编程检测延迟
- 监测高压电源轨
- 宽输入电压范围:2.7V 至 65V
- 在检测引脚上提供 -65V 反极性保护
- 无需外部元件即可从高压电源轨断电
-
在 12/24/48V 系统中实现快速 UV/OV 保护
- 输出复位锁存特性
- 超快检测延时时间选项 (<5µs)
- 内置自检
TPS3762 是一款具有 4µA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检功能的 65V 输入电压监控器。该器件可直接连接到 12V/24V 工业 SELV 电源轨,用于持续监测过压 (OV) 和欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,TPS3762 的总体解决方案尺寸非常小。提供了宽迟滞电压选项,从而可以忽略大电压瞬态。SENSE 引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。
通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性系统所需的冗余,并且 SENSE 引脚可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTS 和 CTR 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。CTS 忽略受监控电压轨上的电压干扰,从而充当去抖动器。
TPS3762 采用 2.9mm × 1.6mm SOT23 8 引脚封装。 TPS3762 工作温度范围为 -40°C 至 +150°C TA。

申请了解更多信息
可提供功能安全手册和报告。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS3762 具有内置自检和锁存器的 65V 窗口(OV 和 UV)监控器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 |
应用简报 | 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 | |
证书 | TPS376XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS376XEVM — 适用于具有 BIST 功能的 65V 过压和欠压检测器的 TPS3762-Q1 评估模块
TPS376XEVM 是一款适用于 TPS3762-Q1 电压监控器的评估模块 (EVM)。该系列是汽车级器件,支持欠压和过压监控器并具有内置自检功能。TPS376XEVM 出厂时预装了 TPS3762D02OVDDFRQ1 器件,但可以与任何 TPS3762-Q1 型号搭配使用。TPS376XEVM 提供与所有输入和输出引脚的连接。提供的测试点支持用户在使用示波器或万用表测量时按需要进行额外连接。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点