主页 电源管理 监控器和复位 IC 电源电压监控器

TPS3762-Q1

正在供货

具有超低静态电流和内置自检功能的汽车 65V 窗口监控器

产品详情

Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, Adjustable Features Detection time delay, Latch, Reset time delay, Self-Test, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.9 Iq (typ) (mA) 0.004 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 65 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, Adjustable Features Detection time delay, Latch, Reset time delay, Self-Test, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.9 Iq (typ) (mA) 0.004 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 65 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全标准
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 65V
  • 低静态电流:2µA
  • 高阈值精度:1%(最大值)
  • SENSE 上的 -65V 反极性保护
  • 对 12V/24V 系统的 3µs 快速 OV/UV 监控
  • 固定和可编程复位延时时间
  • 固定和可编程检测延迟
  • TPS3762-Q1:集成式内置自检用于诊断
    • 内置自检监控器件是否存在内部故障,以确保功能安全
    • 输出复位锁存特性
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全标准
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 65V
  • 低静态电流:2µA
  • 高阈值精度:1%(最大值)
  • SENSE 上的 -65V 反极性保护
  • 对 12V/24V 系统的 3µs 快速 OV/UV 监控
  • 固定和可编程复位延时时间
  • 固定和可编程检测延迟
  • TPS3762-Q1:集成式内置自检用于诊断
    • 内置自检监控器件是否存在内部故障,以确保功能安全
    • 输出复位锁存特性

TPS3762-Q1 是一款具有 4µA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (3µs) 和内置自检功能的 65V 输入电压监控器。该器件系列可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,从而持续监控过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。支持宽迟滞电压选项,可忽略较大的电压瞬变并防止出现错误的复位信号。

用于 OV 和 UV 故障的 TPS3762-Q1 输出(复位)使系统能够在发生故障时采取措施。TPS3762-Q1 附带 BIST,它在启动时实施以验证器件的运行状况,还具有可选锁存功能,以帮助系统在发生严重故障时进入安全状态。

TPS3762-Q1 是一款具有 4µA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (3µs) 和内置自检功能的 65V 输入电压监控器。该器件系列可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,从而持续监控过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。支持宽迟滞电压选项,可忽略较大的电压瞬变并防止出现错误的复位信号。

用于 OV 和 UV 故障的 TPS3762-Q1 输出(复位)使系统能够在发生故障时采取措施。TPS3762-Q1 附带 BIST,它在启动时实施以验证器件的运行状况,还具有可选锁存功能,以帮助系统在发生严重故障时进入安全状态。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供功能安全手册和报告。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3762-Q1 具有内置自检和锁存器的汽车级 65V、4μA 窗口、过压或欠压监控器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 2月 5日
应用简报 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS376XEVM — 适用于具有 BIST 功能的 65V 过压和欠压检测器的 TPS3762-Q1 评估模块

TPS376XEVM 是一款适用于 TPS3762-Q1 电压监控器的评估模块 (EVM)。该系列是汽车级器件,支持欠压和过压监控器并具有内置自检功能。TPS376XEVM 出厂时预装了 TPS3762D02OVDDFRQ1 器件,但可以与任何 TPS3762-Q1 型号搭配使用。TPS376XEVM 提供与所有输入和输出引脚的连接。提供的测试点支持用户在使用示波器或万用表测量时按需要进行额外连接。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
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
参考设计

PMP31365 — 工业 24V 至 5V 安全电源参考设计

该参考设计可实现高效率和低 EMI。该设计可在较宽的输入电压范围内工作,减少对外部输入浪涌保护的需求。该设计使用 LM686x5 降压转换器,适用于功能安全相关应用。该设计包括冗余 Vin 和 Vout 监控,以及欠压锁定 (UVLO) 和过压锁定 (OVLO)、反馈路径故障检测和热关断等安全特性。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频