TPS3808E
- 电源轨的欠压监控
- 具有高阈值精度(典型值为 1%)的可靠监测
- 0.9V 至 5V 的固定电压阈值选项
- 提供可调电压选项 (0.405)
- 用于监控的独立 SENSE 引脚和用于电源的 VDD 引脚
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 超低功耗微型解决方案
- 0.6µA 静态电流(典型值)
- 紧凑型 6 引脚 SOT-23 封装 (2.99mm x 1.6mm)
- 高度可配置的复位延时时间,可防止不安全的上电
- 可调范围为 1.25ms 至 10s
- 按需将 RESET 输出置为有效的单独手动复位输入 (MR)
TPS3808E 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时,使开漏 RESET 信号变为有效。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至相应阈值以上之后,RESET 输出会在用户可调节延迟时间内保持低电平。
TPS3808E 器件采用精密基准,可实现 0.5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。TPS3808E 器件具有超低的典型静态电流,为 0.6µA,因此非常适合电池供电应用。TPS3808E 采用 SOT-23 (6) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS3808E 低静态电流、可编程延迟监控电路 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 31日 |
功能安全信息 | TPS3808E Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
应用简报 | 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 汽车类电压监控器评估模块
TPS3808G01-Q1 EVM 是一款适用于 TPS3808G01-Q1 电压监控器的评估模块 (EVM)。该 EVM 具有 1.8V 至 6.5V 的电源电压范围,并为所有器件输入和输出引脚提供输入连接。提供了测试点,能够让用户根据示波器或万用表测量的需要使用额外接地连接。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点