TPS3808E-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 电源轨的欠压监控
- 具有高阈值精度(典型值为 1%)的可靠监测
- 0.9V 至 5V 的固定电压阈值选项
- 提供可调电压选项 (0.405V)
- 用于监控的独立 SENSE 引脚和用于电源的 VDD 引脚
- 超低功耗微型解决方案
- 0.6µA 静态电流(典型值)
- 紧凑型 6 引脚 SOT23 封装 (2.9mm x 1.6mm)
- 高度可配置的复位延时时间,可防止不安全的上电
- 可调范围为 1.25ms 至 150s
- 按需将 RESET 输出置为有效的单独手动复位输入 (MR)
TPS3808E-Q1 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时,使开漏 RESET 信号变为有效。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至相应阈值以上之后,RESET 输出会在用户可调节延迟时间内保持低电平。
TPS3808E-Q1 器件采用精密基准,可实现 0.5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 150s 之间调整复位延迟时间。TPS3808E 器件具有超低的典型静态电流,为 0.6µA,因此非常适合电池供电应用。TPS3808E-Q1 采用 SOT-23-6 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS3808E-Q1 汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 7日 |
| 功能安全信息 | TPS3808E-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
| 应用简报 | 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 汽车电压监控器评估模块
TPS3808G01Q1EVM 是一款适用于 TPS3808G01-Q1 电压监控器的评估模块 (EVM)。该 EVM 的电源电压范围为 1.8V 至 6.5V。它为所有器件输入和输出引脚提供输入连接。提供的测试点支持用户在使用示波器或万用表测量时按需要进行额外接地连接。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点