TPS3820-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);使用人体放电模型(C = 100pF,R = 1500Ω)
- 上电复位发生器具有 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) 或 25ms (TPS3820-xx-Q1) 的固定延迟时间
- 手动复位输入 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
- 复位输出可为低电平有效输出 (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、高电平有效输出 (TPS3824/5-xx-Q1) 和开漏输出 (TPS3828-xx-Q1)
- 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
- 看门狗计时器 (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
- 电源电流为 15µA(典型值)
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 温度范围:-40°C 至 125°C
对于采用 TPS3820-xx-Q1 的所有新设计,请使用 TPS3820-xxQPDBVRQ1 器件型号。TPS3820-xxQP 与 TPS3820xxQ 在功能上等效,是其替代产品。不建议将 TPS3820-xxQDBVRQ1 用于新设计 (NRND)。
TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,当电源电压 (VDD) 变得高于 1.1V 时,RESET 信号将置为有效。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 (VIT−) 以下,电源电压监控器就会监测 VDD 并使 RESET 保持低电平有效。内部计时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延迟时间 td 从 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT−) 后开始。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x-xx-Q1 系列还提供 200ms (TPS3820-xx-Q1) 和 1.6s (TPS3823/4/8-xx-Q1) 的看门狗超时选项。
特别说明
对于所有新设计,请使用立即订购选项卡中的 TPS3820-33QPDBVRQ1 和 TPS3820-50QPDBVRQ1。TPS3820-xxQP 与 TPS3820xxQ 在功能上等效,是其替代产品。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有看门狗计时器的 TPS382x-xx-Q1 电压监测器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 4月 21日 |
| 应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS382x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 19日 | ||||
| 应用简报 | Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) | 2019年 4月 5日 | ||||
| 应用手册 | Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors | 2003年 10月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS382-Q1EVM — 集成看门狗的 TPS382x-Q1 电压监控器评估模块
TPS382-Q1EVM 评估模块 (EVM) 包含五种不同的 TPS382x-Q1 器件,可用于评估和测试该产品系列的不同特性。 此 EVM 包含的器件具有 2.5V、3V、3.3V 和 5V 固定监测电压、看门狗输入、手动复位、正负复位输出以及漏极开路和推挽复位功能。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点