TPS3870-Q1
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
- 输入电压范围:1.7V 至 5.5V
- 欠压锁定 (UVLO):1.7V
- 低静态电流:7µA(最大值)
- 高阈值精度:
- ±0.25%(典型值)
- ±0.7%(-40°C 至 +125°C)
- 固定阈值电平
- 50mV 阶跃(500mV 至 1.3V)
- 1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3.3V、5V
- 用户可调的电压阈值电平
- 内部毛刺抑制和迟滞
- 阶跃为 1% 时,公差介于 3% 至 7% 之间
- 固定延时时间选项:50µs、1ms、5ms、10ms、20ms、100ms、200ms
- 使用单个外部电容器的可编程延时时间选项
- 开漏低电平有效 OV 监控器
- RESET 电压锁存输出模式
TPS3870-Q1 器件是一款集成式过压 (OV) 监控器或复位 IC,采用业界较小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度的电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,并具有非常小的电源容差裕度。低阈值迟滞可防止在受监控的电压处于正常工作范围内时发出虚假复位信号。并且内置有毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。
TPS3870-Q1 不需要使用任何外部电阻器来设置过压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、解决方案大小并提高了安全系统的可靠性。电容器时间 (CT) 引脚用于在每个器件的两个可用复位延时时间之间进行选择,还可以连接一个电容器以调整复位延时时间。单独的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现高可靠性系统所需的冗余。
此器件的低典型静态电流规格为 4.5µA(典型值)。TPS3870-Q1 适用于汽车 应用 ,符合 AEC-Q100 1 级标准。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有延时时间和手动复位功能的 TPS3870-Q1 过压复位 IC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3703Q1-A4120EVM — 具有复位时间延迟的 TPS3703-Q1 高精度窗口监控器评估模块
TPS3703Q1-A4120 评估模块 (EVM) 可以最大限度地测试 TPS3703-Q1 器件的特性。TPS3703-Q1 是一款高精度窗口监控器或复位 IC,采用了 6 引脚的非常非常薄的小外形无引线 (WSON) 封装。TPS3703-Q1 包括一个 CT 引脚,用于在每个器件的两个可用复位时间延迟之间进行选择,或通过将电容器接地来调整复位时间延迟。通过单独的 SENSE 输入和 VDD 引脚,可实现安全关键型和高稳定性系统所需的冗余。手动复位允许进行排序或硬复位。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点