TPS38700

正在供货

支持 I²C 和多达 12 个通道的电源序列发生器

产品详情

Number of supplies monitored 12 Number of sequenced outputs 12 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2 Iq (typ) (mA) 0.05 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 12 Number of sequenced outputs 12 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2 Iq (typ) (mA) 0.05 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 欠压锁定 (UVLO):2.0V
  • 低静态电流:35µA(典型值)
  • 窗口看门狗
  • 独立 RESET
  • 独立 NIRQ
  • NVM 误差校验
    • 1 位误差校正
    • 2 位错误检测
  • 在寄存器映射上进行 CRC 错误检查
  • 备用电池
  • 晶体振荡器选项
  • I2C 可编程序列
  • RTC 时钟报警功能
  • 专门与 TPS389006/TPS389008 等多通道监控器配合使用,并用于完整的多通道监控和时序控制情况
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 欠压锁定 (UVLO):2.0V
  • 低静态电流:35µA(典型值)
  • 窗口看门狗
  • 独立 RESET
  • 独立 NIRQ
  • NVM 误差校验
    • 1 位误差校正
    • 2 位错误检测
  • 在寄存器映射上进行 CRC 错误检查
  • 备用电池
  • 晶体振荡器选项
  • I2C 可编程序列
  • RTC 时钟报警功能
  • 专门与 TPS389006/TPS389008 等多通道监控器配合使用,并用于完整的多通道监控和时序控制情况

TPS38700 器件是一款集成了窗口看门狗和可编程 I2C 的多通道电压序列发生器,采用 24 引脚 4mm x 4mm VQFN 封装。

这种多通道电压序列发生器非常适合需要精确上电和/或断电时序的系统,并且可以与多通道电压监控器连接。该器件默认采用预编程的 OTP 选项,但 I2C 可对上电和断电时序控制、看门狗设置和序列时序选项(如需要)重新编程。

得益于灵活且可编程的电压轨时序功能、低静态电流和小尺寸等优势,该器件能够满足大多数应用要求。TPS38700 旨在与 TPS389006/TPS3890008 等监测器件配合使用。

TPS38700 器件是一款集成了窗口看门狗和可编程 I2C 的多通道电压序列发生器,采用 24 引脚 4mm x 4mm VQFN 封装。

这种多通道电压序列发生器非常适合需要精确上电和/或断电时序的系统,并且可以与多通道电压监控器连接。该器件默认采用预编程的 OTP 选项,但 I2C 可对上电和断电时序控制、看门狗设置和序列时序选项(如需要)重新编程。

得益于灵活且可编程的电压轨时序功能、低静态电流和小尺寸等优势,该器件能够满足大多数应用要求。TPS38700 旨在与 TPS389006/TPS3890008 等监测器件配合使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS38700-Q1 正在供货 支持 I²C 和多达 12 个通道的汽车电源序列发生器 Automotive variant

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS38700 支持 I2 C 和多达 12 个通道的电源序列发生器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 2月 12日
应用手册 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS38700Q1EVM — 适用于支持 I²C 和多达 12 个通道的电源序列发生器 TPS38700 的评估模块

TPS38700 评估模块 (EVM) 是一款评估 TPS38700 性能的平台,TPS38700 是集成了窗口看门狗的多通道电压序列发生器。TPS38700 具有可编程内部集成电路 (I2C) 并采用 24 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-lead (VQFN) 封装。

TPS38700Q1EVM 依次输出多达 12 通道上电和/或断电时序控制并且可与多通道电压监控器连接。该器件默认采用预编程的一次性可编程 (OTP) 选项,但 I2C 可对上电和断电时序控制、看门狗设置和序列时序选项(如需要)重新编程。

EVM 包括 I2C 接口插头、用于创建多个轨电压的 LDO (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS389387EVM — TPS389006 和 TPS38700S-Q1 联合评估模块

TPS389387EVM 演示了 TPS38700S-Q1 序列发生器和 TPS389006 电压监控器件的功能,评估了这两个器件之间的同步功能,并能够提供 12 通道可编程电源。这些器件默认采用预编程设置,但 I²C 功能可以针对不同的阈值电压、容差百分比和电源序列对 IC 重新编程。评估模块 (EVM) 包括 I²C 接口插头以及 EVM 板上特别布置的跳线和接头,可更大程度提高灵活性。EVM 旨在与 MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 LaunchPad™ 配合使用,以创建 12 通道可编程电源。有关详细信息,请参阅用户指南。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

TPS38700-TIMING-CALC TPS38700 timing calculator

Timing Calculator
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

TPS38700-GUI TPS38700 GUI software

TPS38700 gui
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频