TPS388R0-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
-
符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统可满足 ASIL D 级要求
- 硬件可满足 ASIL B 级要求
- 监控先进的 SOC
- ±6mV 阈值精度(–40°C 至 +125°C)
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 欠压锁定 (UVLO):2.48V
- 低静态电流(最大值):空闲模式下为 200µA
- 可配置 2 至 8 个通道
- 固定窗口阈值电平
- 5mV 阶跃(0.2V 至 1.475V)
- 20mV 阶跃(0.8V 至 5.5V)
- 微型封装和最低元件成本
- 3mm x 3mm QFN 封装
- 用户通过 I2C 可调的抗干扰度
- 用户可通过 I2C 调节电压阈值电平
- 专为安全应用设计
- 低电平有效开漏 NIRQ 输出(锁存)
- 低电平有效开漏 NRST 输出(复位延迟)
- 循环冗余校验 (CRC)
- 数据包错误检查 (PEC)
TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 器件是一款 2 到 8 通道窗口监控器 IC,采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度。
I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。内部毛刺抑制功能和噪声滤波器消除了对外部 RC 元件的需求,从而减少由电源瞬变引起的错误复位。TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、解决方案大小并提高了安全系统的可靠性。
申请了解更多信息
可提供功能安全手册和报告。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 多通道过压和欠压 I2 C 可编程电压监控器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-6-18 |
| 应用手册 | MSPM0 VCORE 电压监控建议 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-2 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS389006Q1EVM — TPS389006 多通道、过压和欠压、I²C 电压监控器评估模块
TPS389006Q1 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS389006-Q1 具有 I2C 可编程性的六通道集成式过压和欠压监控器。TPS389006-Q1 采用 16 引脚 Very-thin Quad Flatpack No-lead (VQFN) 封装。此外,TPS389006Q1EVM 设计用于与 TPS38900x-Q1 的其他型号(四通道和八通道)配合使用。有关详细信息,请参阅用户指南。
TPS389006Q1EVM 能够菊链式连接多个 EVM 进行多通道电压监控。TPS389006-Q1 默认为预编程的一次性可编程 (OTP) 选项,但 I2C (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |