TPS389006
- 功能安全合规型
- 适用于功能安全应用的开发
- 可提供用于 IEC 61508 系统设计的文档
- 系统可满足 SIL 3 等级要求
- 硬件可满足 SIL 3 等级要求
- 监控先进的 SOC
- ±6mV 阈值精度(–40°C 至 +125°C)
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 欠压锁定 (UVLO):2.48V
- 低待机静态电流:200 µA
- 6 通道,具有 2 个遥感引脚
- 固定窗口阈值电平
- 5mV 阶跃(0.2V 至 1.475V)
- 20mV 阶跃(0.8V 至 5.5V)
- 微型解决方案和最低元件成本
- 3mm x 3mm QFN 封装
- 通过 I 2C 可调的毛刺抑制
- 用户可通过 I 2C 调节电压阈值电平
- 专为安全应用设计
- 低电平有效开漏 NIRQ 输出
- 内置 8 位 ADC,可提供实时电压读数
- 循环冗余校验 (CRC)
- 数据包错误检查 (PEC)
- 时序和故障记录
- 用于电源轨标记的同步功能
- 连接多通道序列发生器以实现时序控制功能
TPS389006 器件是一款符合 SIL-3 标准的六通道窗口监控器 IC,具有两个遥感引脚,采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度。
遥感引脚通过考虑 PCB 布线上的压降,在大电流内核电压轨上实现高精度电压测量。I 2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。内部毛刺抑制功能和噪声滤波器消除了对外部 RC 元件的需求,从而减少由电源瞬变引起的错误复位。此外,该器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸并提高了安全系统的可靠性。
该器件可在导通或关断期间提供 CRC 错误校验、序列记录功能,并具有内置 ADC 来提供电压读数,进而提供冗余错误校验功能。此外,TPS389006 还提供同步功能来标记启动的电源轨。TPS389006 器件还可与 TI 的电源序列发生器 TPS38700 搭配使用,确保除了电压监控外,还具有正确的加电序列,从而符合 SIL-3 级标准。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS389006 多通道过压和欠压 I2C 可编程电压监控器和监测器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 |
| 技术文章 | 以電源與處理器軌監控解決方案設計數據中心電源架構 | PDF | HTML | 2025年 8月 6日 | |||
| 技术文章 | 设计配备电源导轨与处理器导轨监测解决方案的数据中心电源 架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 6日 | |
| 技术文章 | 공급 및 프로세서 레일 모니터링 솔루션을 사용한 데이터 센터 전원 아키텍처 설계 | PDF | HTML | 2025年 8月 6日 | |||
| 应用手册 | 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS389006Q1EVM — TPS389006 多通道、过压和欠压、I²C 电压监控器评估模块
TPS389006Q1 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS389006-Q1 具有 I2C 可编程性的六通道集成式过压和欠压监控器。TPS389006-Q1 采用 16 引脚 Very-thin Quad Flatpack No-lead (VQFN) 封装。此外,TPS389006Q1EVM 设计用于与 TPS38900x-Q1 的其他型号(四通道和八通道)配合使用。有关详细信息,请参阅用户指南。
TPS389006Q1EVM 能够菊链式连接多个 EVM 进行多通道电压监控。TPS389006-Q1 默认为预编程的一次性可编程 (OTP) 选项,但 I2C (...)
TPS389387EVM — TPS389006 和 TPS38700S-Q1 联合评估模块
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点