主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS389006-Q1

正在供货

汽车类多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器和监测器

产品详情

Rating Automotive Number of supplies monitored 6 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.2, 0.47, 0.5, 0.53, 0.66, 0.7, 0.74, 0.75, 0.85, 1, 1.475, 1.68, 1.92, 3.1, 3.5, Adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 0.6 Iq (typ) (mA) 0.2 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 6 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.2, 0.47, 0.5, 0.53, 0.66, 0.7, 0.74, 0.75, 0.85, 1, 1.475, 1.68, 1.92, 3.1, 3.5, Adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 0.6 Iq (typ) (mA) 0.2 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3 — (—) See data sheet
  • 符合 ASIL-D 功能安全标准
    • 适用于功能安全应用的开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 监控先进的 SOC
    • ±6mV 阈值精度(–40°C 至 +125°C)
    • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
    • 欠压锁定 (UVLO):2.48V
    • 低待机静态电流:200µA
    • 6 通道,具有 2 个遥感引脚 (TPS389006-Q1)
    • 6 通道,具有 2 个遥感和复位输出 (TPS389R06-Q1)
    • 8 通道 (TPS389008-Q1)
    • 固定窗口阈值电平
      • 5mV 阶跃(0.2V 至 1.475V)
      • 20mV 阶跃(0.8V 至 5.5V)
  • 微型解决方案和最低元件成本
    • 3mm x 3mm QFN 封装
    • 通过 I2C 可调的毛刺抑制
    • 用户可通过 I2C 调节电压阈值电平
  • 专为安全应用设计
    • 低电平有效开漏 NIRQ 输出
    • 低电平有效开漏 NRST 输出 (TPS389R0-Q1)
    • 内置 8 位 ADC,可提供实时电压读数
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)
    • 时序和故障记录
  • 用于电源轨标记的同步功能
  • 符合 ASIL-D 功能安全标准
    • 适用于功能安全应用的开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 监控先进的 SOC
    • ±6mV 阈值精度(–40°C 至 +125°C)
    • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
    • 欠压锁定 (UVLO):2.48V
    • 低待机静态电流:200µA
    • 6 通道,具有 2 个遥感引脚 (TPS389006-Q1)
    • 6 通道,具有 2 个遥感和复位输出 (TPS389R06-Q1)
    • 8 通道 (TPS389008-Q1)
    • 固定窗口阈值电平
      • 5mV 阶跃(0.2V 至 1.475V)
      • 20mV 阶跃(0.8V 至 5.5V)
  • 微型解决方案和最低元件成本
    • 3mm x 3mm QFN 封装
    • 通过 I2C 可调的毛刺抑制
    • 用户可通过 I2C 调节电压阈值电平
  • 专为安全应用设计
    • 低电平有效开漏 NIRQ 输出
    • 低电平有效开漏 NRST 输出 (TPS389R0-Q1)
    • 内置 8 位 ADC,可提供实时电压读数
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)
    • 时序和故障记录
  • 用于电源轨标记的同步功能

TPS389006/08-Q1 器件是一款符合 ASIL-D 标准的六/八通道窗口监控器 IC,具有两个遥感引脚(六通道版本),采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。TPS389R06-Q1 器件是具有 2 个遥感引脚和 1 个复位输出的六通道窗口监控器 IC。这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度。

遥感引脚通过考虑 PCB 布线上的压降,在大电流内核电压轨上实现高精度电压测量。I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。内部毛刺抑制功能和噪声滤波器消除了对外部 RC 元件的需求,从而减少由电源瞬变引起的错误复位。此外,该器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、尺寸并提高了安全系统的可靠性。

该器件可在导通或关断期间提供 CRC 错误校验、序列记录功能,并具有内置 ADC 来提供电压读数,进而提供冗余错误校验功能。此外,TPS389006 还提供同步功能在器件上电时标记电源轨。TPS389006 器件还可与 TI 的电源序列发生器 TPS38700 搭配使用,除了电压监控外,还可以实现正确的加电序列,从而符合 SIL-3 级标准。

TPS389006/08-Q1 器件是一款符合 ASIL-D 标准的六/八通道窗口监控器 IC,具有两个遥感引脚(六通道版本),采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。TPS389R06-Q1 器件是具有 2 个遥感引脚和 1 个复位输出的六通道窗口监控器 IC。这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度。

遥感引脚通过考虑 PCB 布线上的压降,在大电流内核电压轨上实现高精度电压测量。I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。内部毛刺抑制功能和噪声滤波器消除了对外部 RC 元件的需求,从而减少由电源瞬变引起的错误复位。此外,该器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、尺寸并提高了安全系统的可靠性。

该器件可在导通或关断期间提供 CRC 错误校验、序列记录功能,并具有内置 ADC 来提供电压读数,进而提供冗余错误校验功能。此外,TPS389006 还提供同步功能在器件上电时标记电源轨。TPS389006 器件还可与 TI 的电源序列发生器 TPS38700 搭配使用,除了电压监控外,还可以实现正确的加电序列,从而符合 SIL-3 级标准。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供功能安全手册和报告。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS389006/08-Q1、TPS389R0-Q1 多通道过压和欠压 I2 C 可编程电压监控器和监测器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 12月 19日
功能安全信息 TPS389006-Q1 Functional Safety Analysis Report Summary (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 6日
测试报告 Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS389006Q1EVM — TPS389006 多通道、过压和欠压、I²C 电压监控器评估模块

TPS389006Q1 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS389006-Q1 具有 I2C 可编程性的六通道集成式过压和欠压监控器。TPS389006-Q1 采用 16 引脚 Very-thin Quad Flatpack No-lead (VQFN) 封装。此外,TPS389006Q1EVM 设计用于与 TPS38900x-Q1 的其他型号(四通道和八通道)配合使用。有关详细信息,请参阅用户指南。

TPS389006Q1EVM 能够菊链式连接多个 EVM 进行多通道电压监控。TPS389006-Q1 默认为预编程的一次性可编程 (OTP) 选项,但 I2C (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS389387EVM — TPS389006 和 TPS38700S-Q1 联合评估模块

TPS389387EVM 演示了 TPS38700S-Q1 序列发生器和 TPS389006 电压监控器件的功能,评估了这两个器件之间的同步功能,并能够提供 12 通道可编程电源。这些器件默认采用预编程设置,但 I²C 功能可以针对不同的阈值电压、容差百分比和电源序列对 IC 重新编程。评估模块 (EVM) 包括 I²C 接口插头以及 EVM 板上特别布置的跳线和接头,可更大程度提高灵活性。EVM 旨在与 MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 LaunchPad™ 配合使用,以创建 12 通道可编程电源。有关详细信息,请参阅用户指南。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
计算工具

TPS38900X-THRESHOLD-VOLTAGE-TOOL TPS38900x threshold voltage tool

Multi-Channel Threshold Voltage Tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

TPS389387EVM Design Tool

SNVR530.ZIP (76 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP23227 — 适用于 AMD Versal™ 边缘 AI 系列的电力输送参考设计

本参考设计展示了如何通过 TI 稳压器 IC 为 VE2302 器件所需的电源轨供电,并遵循 AMD 的最少电源轨整合方案。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 的电源设计管理器 (PDM) 工具。在估算任何应用的功耗时,请使用 PDM。本参考设计使用示例功耗估算。此外,还可以本设计为基础,为 AI 边缘系列的其他器件设计电源树。该系统原始电源的输入电压通常为 8V 至 18V 并且能够提供约 50W 功率。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian
— (—)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频