TPS40077
- 在 4.5V 至 28V 输入范围内运行
- 固定频率高达 1MHz 的可编程电压模式控制器
- 预测性栅极驱动反跨导电路
- <1% 内部 700mV 基准电压
- 用于高侧和同步 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的内部栅极驱动输出
- 16 引脚 PowerPAD™封装
- 热关断保护
- 与预偏置功能兼容
- 功率级关断功能
- 可编程高侧感应短路保护
TPS40077 是一款中压、宽输入电压(4.5V 至 28V)同步降压控制器,可以为多种用户可编程功能的设计提供灵活性,包括软启动、欠压锁定 (UVLO)、工作频率、电压前馈以及高侧 FET 检测短路保护。
TPS40077 使用第二代预测性栅极驱动器来驱动外部 N 沟道 MOSFET,以便最大限度降低低侧 FET 的体二极管的导电能力,并最大限度提高效率。其支持预偏置输出,方式是在闭环软启动所需的电压大于预偏置电压之前,禁止打开低侧 FET。电压前馈功能可在发生输入瞬变时即时响应,并在宽输入电压工作范围内提供恒定的 PWM 增益以降低补偿要求。可编程的短路保护提供了故障电流限制和断续恢复功能,可最大限度降低输出短路时的功率耗散。16 引脚 PowerPAD 封装带来良好的热性能和紧凑的外形。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有电压前馈功能的 TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 2月 19日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点