主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

TPS40190

正在供货

4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS548B28 正在供货 具有遥感功能和断续限流功能的 2.7V 至 16V 输入 20A 同步降压转换器 Upgraded light-load efficiency, low IQ and extended positive operating temperature.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12.75 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0025 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12.75 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0025 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 15V
  • 基准为 0.591V ±1%
  • 电压模式控制
  • 适用于内部管理、驱动器电源和轻外部负载的内部 5V 稳压器
  • 可选短路保护阈值
  • 预偏置输出安全保护
  • 300kHz 固定开关频率
  • 内部软启动
  • 小型 3mm × 3mm、10 引脚 SON 封装
  • 适用于 N 沟道 MOSFET 的自举驱动器
  • 自适应反跨导功能
  • 内部自举二极管
  • 用于降低开关损耗的 1.2A 驱动器
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 15V
  • 基准为 0.591V ±1%
  • 电压模式控制
  • 适用于内部管理、驱动器电源和轻外部负载的内部 5V 稳压器
  • 可选短路保护阈值
  • 预偏置输出安全保护
  • 300kHz 固定开关频率
  • 内部软启动
  • 小型 3mm × 3mm、10 引脚 SON 封装
  • 适用于 N 沟道 MOSFET 的自举驱动器
  • 自适应反跨导功能
  • 内部自举二极管
  • 用于降低开关损耗的 1.2A 驱动器

TPS40190 是一款成本更低的同步降压控制器,额定工作电压范围为 4.5V 至 15V,并且可实现固定频率电压模式电源。该控制器使用自适应反跨导方案来预防高侧和整流器 MOSFET 同时打开,从而防止两个 MOSFET 中出现击穿电流。

该控制器还提供三个短路保护阈值数值,用户可从中择一。可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器对保护等级进行设置。在启动期间,可检测连接到 COMP 的阻抗,并将信息解码,以便在三个阈值中选择一个。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。这能在持续故障情况下实现有限的功率耗散。

TPS40190 可提供强大的驱动器以最大限度减小功率级中的开关损耗,降低 MOSFET 中积累的热量,并允许使用更大的 MOSFET 而不会影响开关时间。

TPS40190 是一款成本更低的同步降压控制器,额定工作电压范围为 4.5V 至 15V,并且可实现固定频率电压模式电源。该控制器使用自适应反跨导方案来预防高侧和整流器 MOSFET 同时打开,从而防止两个 MOSFET 中出现击穿电流。

该控制器还提供三个短路保护阈值数值,用户可从中择一。可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器对保护等级进行设置。在启动期间,可检测连接到 COMP 的阻抗,并将信息解码,以便在三个阈值中选择一个。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。这能在持续故障情况下实现有限的功率耗散。

TPS40190 可提供强大的驱动器以最大限度减小功率级中的开关损耗,降低 MOSFET 中积累的热量,并允许使用更大的 MOSFET 而不会影响开关时间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS40190 4.5V 至 15V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 8月 13日
用户指南 TPS40190 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Enabling Multiple TPS4019x Devices 2012年 3月 29日
更多文献资料 TPS40190DRC Test Report 2008年 2月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS40190 TINA-TI Average Reference Design (Rev. C)

SLVC180C.TSC (383 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40190 TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)

SLVM015A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40190 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SLVM014B.TSC (610 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40190 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SLVM016B.ZIP (37 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40190 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM371A.ZIP (17 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS40190 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVC179D.ZIP (40 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频