TPS43330A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C2
- 两个同步降压控制器
- 一个预升压控制器
- 当启用升压时,输入电压范围高达 40V,(瞬态电压高达 60V),运行电压低至 2V
- 低功耗模式 IQ:30µA(一个降压控制器打开),35µA(两个降压控制器打开)
- 低关断电流 Ish<4µA
- 降压输出范围 0.9 至 11V
- 可选升压输出:7V,8.85V 或者 10V
- 可编程频率和外部同步范围为 150 至 600kHz
- 独立的使能输入(ENA,ENB,ENC)
- 轻负载时,可选择强制持续模式或自动低功耗模式
- 感应电阻器或者电感器直流电阻 (DCR) 感测对于降压控制器
- 降压通道之间的异相开关
- 峰值栅极驱动电流 1.5A
- 耐热增强型 38 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)(DAP) PowerPAD 封装
应用范围
- 汽车电子启动/停止、信息娱乐、导航仪表板系统
- 工业和汽车用多轨直流配电系统和电子控制单元
TPS43330A-Q1 包括两个电流模式同步降压控制器和一个电压模式升压控制器。 此器件非常适合于作为对 IQ要求较低的预稳压器级,并且适用于在遇到由意外事件引起的电源中断时,需要不对系统造成损害的应用。 集成升压控制器使得器件能够在输入低至 2V 时运行,而又不会出现降压稳压器输出级的下降。 在轻负载时,可以启用降压控制器来在自动低功耗模式下运行,消耗的静态电流仅为 30μA。
降压控制器有独立的软启动功能和电源正常指示器。 降压控制器中的电流折返和升压控制器中的逐周期电流限制提供了外部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 保护。 开关频率可在 150kHz 至 600kHz 之间进行设定或者可将它与一个处于同一范围内的外部时钟同步。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 低IQ,单升压双同步降压稳压器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 9月 24日 | |
| 设计指南 | TPS4333x-Q1 / TPS4335x-Q1 Design Checklist | 2013年 10月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS43330EVM — TPS43330EVM 评估模块
德州仪器 (TI) TPS43330EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS43330 低 Iq、单升压、双路同步降压控制器的操作和性能。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS43330A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM938A.ZIP (679 KB) - PSpice Model
计算工具
参考设计
TIDA-00801 — 电池直连式供电的汽车信息娱乐系统处理器电源参考设计
TIDA-00801 参考设计是完整的电池直连式至负载点电源解决方案,支持低至 2V 的输入电压。 该设计采用升压和降压直流/直流稳压器 TPS43330A-Q1,支持 2V 至 40V 的输入电压范围,不仅能满足启停系统需求,还可支持冷车启动工况。 TPS659039-Q1 集成电源管理 IC 为 TDA2x/DRA7xx 等应用处理器提供负载点电源。 还包括一个 5V/4A 负载开关 TPS22965-Q1 和一个线性稳压器 TPS51200-Q1,用于 DDR 终端供电。
优势:
(...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。