TPS43332-Q1

正在供货

具有扩展频谱的汽车级 2V 至 40V 单路升压和双路同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5127-Q1 正在供货 适用于汽车应用的 42V 宽输入电压三路降压和升压控制器 Updated improved version of TPS43332-Q1

产品详情

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 11 Iout (max) (A) 6 Features Enable, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 2 Step-up DC/DC controller 1 Iq (typ) (mA) 0.03 Switching frequency (max) (kHz) 600 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 11 Iout (max) (A) 6 Features Enable, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 2 Step-up DC/DC controller 1 Iq (typ) (mA) 0.03 Switching frequency (max) (kHz) 600 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3
HTSSOP (DAP) 38 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 符合汽车应用要求
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C2
  • 两个同步降压控制器
  • 一个预升压控制器
  • 当启用升压时,输入电压范围高达 40V,(瞬态电压高达 60V),运行电压低至 2V
  • 低功耗模式 IQ:30µA(一个降压控制器打开),35µA(两个降压控制器打开)
  • 低关断电流 Ish < 4µA
  • 0.9V 至 11V 的降压输出范围
  • 可选升压输出:7V,10V,或者 11V
  • 可编程频率和外部同步范围为 150kHz 至 600kHz
  • 独立的使能输入 (ENA,ENB)
  • 频率展频 (TPS43332)
  • 轻负载时,可选择强制持续模式或自动低功耗模式
  • 感应电阻器或者电感器 DCR 感测
  • 降压通道之间的异相开关
  • 峰值栅极驱动电流 1.5A
  • 耐热增强型 38 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)(DAP) PowerPAD 封装

应用范围

  • 汽车启停、信息娱乐、导航仪表板系统
  • 工业和汽车用多轨直流配电系统和电子控制单元

  • 符合汽车应用要求
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C2
  • 两个同步降压控制器
  • 一个预升压控制器
  • 当启用升压时,输入电压范围高达 40V,(瞬态电压高达 60V),运行电压低至 2V
  • 低功耗模式 IQ:30µA(一个降压控制器打开),35µA(两个降压控制器打开)
  • 低关断电流 Ish < 4µA
  • 0.9V 至 11V 的降压输出范围
  • 可选升压输出:7V,10V,或者 11V
  • 可编程频率和外部同步范围为 150kHz 至 600kHz
  • 独立的使能输入 (ENA,ENB)
  • 频率展频 (TPS43332)
  • 轻负载时,可选择强制持续模式或自动低功耗模式
  • 感应电阻器或者电感器 DCR 感测
  • 降压通道之间的异相开关
  • 峰值栅极驱动电流 1.5A
  • 耐热增强型 38 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)(DAP) PowerPAD 封装

应用范围

  • 汽车启停、信息娱乐、导航仪表板系统
  • 工业和汽车用多轨直流配电系统和电子控制单元

TPS43330-Q1 和 TPS43332-Q1 包含两个电流模式同步降压控制器和一个电压模式升压控制器。 此器件非常适合作为预稳压器级,此稳压器级对 Iq 要求较低并且在遇到由意外事件引起的电源中断时,需要不对系统造成损害。 集成升压控制器使得器件能够在输入低至 2V 时运行,而又不会出现降压稳压器输出级的下降。 在轻负载时,可以启用降压控制器来在自动低功耗模式下运行,消耗的静态电流仅为 30μA。

降压转换器有独立的软启动功能和电源正常指示器。 降压控制器中的电流折返和升压控制器中的逐周期电流限制提供了外部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 保护。 用户可以在 150kHz 至 600kHz 的范围内设定开关频率,或者将其同步至同一范围内的外部时钟。 此外,TPS43332-Q1 提供跳频扩频操作。

TPS43330-Q1 和 TPS43332-Q1 包含两个电流模式同步降压控制器和一个电压模式升压控制器。 此器件非常适合作为预稳压器级,此稳压器级对 Iq 要求较低并且在遇到由意外事件引起的电源中断时,需要不对系统造成损害。 集成升压控制器使得器件能够在输入低至 2V 时运行,而又不会出现降压稳压器输出级的下降。 在轻负载时,可以启用降压控制器来在自动低功耗模式下运行,消耗的静态电流仅为 30μA。

降压转换器有独立的软启动功能和电源正常指示器。 降压控制器中的电流折返和升压控制器中的逐周期电流限制提供了外部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 保护。 用户可以在 150kHz 至 600kHz 的范围内设定开关频率,或者将其同步至同一范围内的外部时钟。 此外,TPS43332-Q1 提供跳频扩频操作。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 低 IQ,单升压、双同步降压控制器 数据表 (Rev. E) 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2014年 1月 30日
设计指南 TPS4333x-Q1 / TPS4335x-Q1 Design Checklist 2013年 10月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

Unencrypted TPS43332-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM791B.ZIP (234 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC528 TPS4333x-Q1, TPS4335x-Q1 Switching-Mode Power-Supply Component Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAP) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频