TPS43350-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 HBM 充电器件模型 (CDM) 分类等级 C2
- 两个同步降压控制器
- 输入电压范围最高 40V,(瞬态电压高达 60V)
- 低功耗模式 IQ:30µA(一个降压稳压器打开),35µA(两个降压稳压器打开)
- 低关断电流 Ish<4µA
- 降压输出范围 0.9V 至 11V
- 可编程频率和外部同步范围为 150kHz 至 600kHz
- 独立的使能输入 (ENA,ENB)
- 频率展频 (TPS43351-Q1)
- 轻负载时的,可选强制连续模式或自动低功耗模式
- 感应电阻器或者电感器 DCR 感测
- 降压通道之间的异相切换
- 峰值栅极驱动电流 1.5A
- 耐热增强型,38 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (DAP) PowerPAD 封装
TPS43350-Q1 和 TPS43351-Q1 包含两个设计用于恶劣环境中车载应用的电流模式同步降压控制器。 此器件非常适合于要求低静态电流的多轨系统中,这是因为它们在轻负载时运行在低功耗模式中(流耗只有 30µA)。 此器件提供诸如过热保护、软启动、和过流保护等保护特性。 在稳压器输出的短路情况下,电流折返特性被激活,这样可限制流经金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(用于控制功率耗散)的电流。 两个独立软启动输入可在启动期间独立实现输出电压缓升。
开关频率的可编程范围介于 150kHz 至 600kHz 之间,即器件可同步至的外部时钟的频率。 此外,TPS43351-Q1 提供跳频展频操作。
可提供集成式预升压版本
TPS43330-Q1 | TPS43330A-Q1 | TPS43332-Q1 | TPS43333-Q1 | TPS43335-Q1 | TPS43336-Q1 | TPS43337-Q1
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS4335x -Q1 低 IQ,双同步降压稳压器 数据表 (Rev. D) | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2013年 8月 9日 | |
| 设计指南 | TPS4333x-Q1 / TPS4335x-Q1 Design Checklist | 2013年 10月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
Unencrypted TPS43350-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM828A.ZIP (613 KB) - PSpice Model
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点