TPS51116-EP

正在供货

增强型产品 DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO

产品详情

Product type DDR Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 3 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (mA) 0.8 DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
Product type DDR Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 3 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (mA) 0.8 DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 同步降压控制器 (VDDQ)
    • 宽输入电压范围: 3.0V 至 28V
    • 负载阶跃响应为 100ns 的 D−CAP™ 模式
    • 电流模式选项支持陶瓷输出电容器
    • 支持 S4/S5 状态内的软关闭
    • RDS(接通)或电阻器的电流感测
    • 2.5V (DDR),1.8V (DDR2),可调节至
      1.5V (DDR3) 或 1.2V (LPDDR3) 或
      0.75V 至 3.0V 的输出电压范围
    • 配备有电源正常、过压保护和欠压保护
  • 1A LDO (VTT),经缓冲基准 (VREF)
    • 灌电流和拉电流的能力达到 1A
    • 提供 LDO 输入以优化功率损耗
    • 只需 20μF 陶瓷输出电容器
    • 经缓冲的低噪声 10mA VREF 输出
    • 针对 VREF 和 VTT 的 ±20mV 精度
    • 在 S3 中支持高阻抗 (high-Z),在 S4/S5 中支持软关闭
    • 过热保护
  • 同步降压控制器 (VDDQ)
    • 宽输入电压范围: 3.0V 至 28V
    • 负载阶跃响应为 100ns 的 D−CAP™ 模式
    • 电流模式选项支持陶瓷输出电容器
    • 支持 S4/S5 状态内的软关闭
    • RDS(接通)或电阻器的电流感测
    • 2.5V (DDR),1.8V (DDR2),可调节至
      1.5V (DDR3) 或 1.2V (LPDDR3) 或
      0.75V 至 3.0V 的输出电压范围
    • 配备有电源正常、过压保护和欠压保护
  • 1A LDO (VTT),经缓冲基准 (VREF)
    • 灌电流和拉电流的能力达到 1A
    • 提供 LDO 输入以优化功率损耗
    • 只需 20μF 陶瓷输出电容器
    • 经缓冲的低噪声 10mA VREF 输出
    • 针对 VREF 和 VTT 的 ±20mV 精度
    • 在 S3 中支持高阻抗 (high-Z),在 S4/S5 中支持软关闭
    • 过热保护

TPS51116 为 DDR/SSTL-2,DDR2/SSTL-18,DDR3/SSTL-15 和 LPDDR3 内存系统提供一个完整的电源。 它集成了一个具有 1A 灌电流/拉电流跟踪线性稳压器和经缓冲低噪声基准的同步降压控制器。 TPS51116 在空间非常宝贵的系统中提供最低的总体解决方案成本。 TPS51116 同步控制器运行具有自适应接通时间控制的定频 400kHz,伪恒定频率脉宽调制 (PWM),此控制可在 D-CAP 模式中进行配置,此模式可简化使用并实现最快瞬态响应或者在电流模式中支持陶瓷输出电容器。 1A 灌电流/拉电流 LDO 只需 20μF (2 × 10μF) 陶瓷输出电容器即可保持快速瞬态响应。 此外,LDO 电源输入是外部可用的,这样可大大减少总体功耗。 TPS51116 支持所有睡眠状态控制,此类控制在 S3(挂起到 RAM)中将 VTT 置于 high-Z 状态并且在 S4/S5(挂起到硬盘)中将 VDDQ,VTT 和 VTTREF(软关闭)放电。 TPS51116 具有所有保护特性,其中包括热关断并采用 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD 封装。

TPS51116 为 DDR/SSTL-2,DDR2/SSTL-18,DDR3/SSTL-15 和 LPDDR3 内存系统提供一个完整的电源。 它集成了一个具有 1A 灌电流/拉电流跟踪线性稳压器和经缓冲低噪声基准的同步降压控制器。 TPS51116 在空间非常宝贵的系统中提供最低的总体解决方案成本。 TPS51116 同步控制器运行具有自适应接通时间控制的定频 400kHz,伪恒定频率脉宽调制 (PWM),此控制可在 D-CAP 模式中进行配置,此模式可简化使用并实现最快瞬态响应或者在电流模式中支持陶瓷输出电容器。 1A 灌电流/拉电流 LDO 只需 20μF (2 × 10μF) 陶瓷输出电容器即可保持快速瞬态响应。 此外,LDO 电源输入是外部可用的,这样可大大减少总体功耗。 TPS51116 支持所有睡眠状态控制,此类控制在 S3(挂起到 RAM)中将 VTT 置于 high-Z 状态并且在 S4/S5(挂起到硬盘)中将 VDDQ,VTT 和 VTTREF(软关闭)放电。 TPS51116 具有所有保护特性,其中包括热关断并采用 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 完整DDR,DDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器,3A 低压降稳压器(LDO),经缓冲基准 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 12月 5日
* VID TPS51116-EP VID V6212602 2016年 6月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS51116MPWPEP Reliability Report 2016年 2月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS51116EVM-001 — TPS51116 存储器电源解决方案,同步降压控制器评估模块

The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频