TPS51219
- 差分电压反馈
- 用于准确调节DC 补偿
- 宽泛的输入电压: 3 V 至 28 V
- 输出电压范围: 0.5 V 至 2.0 V 支持
1.05 V 和 1.00 V 固定选项 - 宽泛的输出负载范围: 0A 至 20A+
- 支持可选控制结构和频率的自适应实时调制
- D-CAP 用于快速瞬态响应的300 kHz/400 kHz 模式
- D-CAP2 用于陶瓷输出电容器的 500 kHz/670 kHz模式
- 4700 ppm/°C, 低侧 RDS(开) 电流感应
- RSENSE 准确电流感应选项
- 内部, 1-ms 电压伺服系统软启动
- 内置输出放电
- 电源正常输出
- 集成型升压开关
- 内置 OVP/UVP/OCP
- 热关断(非锁闭)
- 3 mm × 3 mm, 16-引脚, QFN (RTE) 封装
TPS51219 是一款支持自适应实时控制的小型单一降压控制器。 它提供一个控制选择模式 (D-CAP™ 或者 D-CAP2™) 以满足广泛的系统需求。 此降压控制器能满足严格DC控制要求,例如 Intel 笔记本电脑的VCCIO应用。 TPS51219 所具有的性能和灵活性使它非常适合地输出电压、高电流、PC系统导电轨和相似负载点(POL)电源的应用需要。 差分电压反馈和电压补偿功能组合在一起为负载器件提供高精度电源。
小型封装、固定电压选项和最小外部组件数量节省了成本和空间,同时一个专用EN引脚和预设频率选择最大程度上的减少了设计工作。 轻负载条件下的跳跃模式, 强大的门驱动器, 和低侧 FET RDS(开) 电流感应在广泛负载范围内提供高效运行。 外部电阻电流感应选项开启准确电流感应。 转换输入电压 (高侧 FET 漏极电压) 范围 3 V 至 28 V,输出电压范围 0.5 V至 2.0 V。此器件需要外部 5V 电源。
TPS51219 采用一个 16-引脚, QFN 封装并且额定工作环境温度为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有差动电压功能的高性能、单路同步降压控制器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2011年 10月 27日 | |
| 用户指南 | TPS51219 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS51219 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLUM232A.ZIP (153 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS51219 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM233A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00020 — Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel® IMVP-7 串行 VID (SVID) 电源系统的参考设计。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、单相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。