TPS51220A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 输入电压范围:4.5V 至 32V
- 输出电压范围:1V 至 12V
- 可选轻载操作
(连续/ 自动跳过 / Out-Of-Audio 跳过) - 可编程降压补偿
- 电压伺服可调节软启动
- 200kHz 至 1MHz 固定频率 PWM
- 可选电流/D-CAP 模式架构
- 通道间的 180° 相移
- 电阻或电感器 DCR 电流感应
- 自适应零交叉电路
- 每个通道的电源良好输出
- OCL/OVP/UVP/UVLO 保护
(OVP 禁用选项) - 热关断(非锁闭)
- 输出放电功能(禁用选项)
- 闭锁电流超过 100mA,符合 JESD78 I 类标准
- 集成自举 MOSFET 开关
- QFN-32 (RTV) 封装
- 应用
- I/O 总线
- 液晶电视、多媒体框架产品 (MFP) 的负载点
TPS51220A-Q1 是一个带有两个 LDO 的双路同步降压稳压器控制器 它针对 5V/3.3V 系统控制器进行过优化,使设计者能够经济高效地完善 2 节电池到 4 节电池的笔记本系统电源。 TPS51220A-Q1 支持高效、快速瞬态响应和 99% 的工作占空比。 它支持 4.5V 到 32V 的电源输入电压以及 1V 到 12V 的输出电压。可以根据应用来选择两种类型的控制方案。 峰值电流模式支持较低 ESR 电容器及输出精度的稳定运行。 D-CAP 模式支持快速瞬态响应。 高占空比 (99%) 运行和宽输入/输出电压范围支持小型移动 PC 和各种其它应用的灵活设计。 固定频率可通过电阻在 200 kHz 到 1 MHz 之间进行调节,而每个通道运行 180° 相移。 TPS51220A-Q1 可以与外部时钟同步,交错比可通过其自身占空比调节。 TPS51220A-Q1 采用 32 引脚 5×5/4×4 QFN 封装,可适应 –40°C 到 105°C 的环境。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 固定频率99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 2月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS51220AEVM-476 — 使用 TPS51220A 的高性能双路输出同步降压评估模块
此 EVM 使用 TI 的 TPS51220A 并采用双路输出设计。它包括许多测试点,有助于工程师监控及评估 TPS51220A 的控制特性。TPS51220A 是一款具有三个线性稳压器的双峰值电流模式、同步降压控制器。该 EVM 还可让工程师配置 TPS51220A 控制器的多个功能。TPS51220A EVM-476 具有两个 8A 输出、3.3V 和 5V。它接受 8V 至 20V 的输入电压。多个跳线和开关可让用户评估 TPS51220A 的各种控制功能。通过开关,可轻松地独立启用和禁用 EVM (...)
仿真模型
TPS51220A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLIM156B.ZIP (57 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点