TPS51285A
- 输入电压范围:5V 至 24V
- 输出电压:5V 和 3.3V(可调范围 ±10%)
- 内置,100mA,5V 和 3.3V LDO
- 用于电荷泵的时钟输出
- ±1% 基准精度
- 自适应接通时间 D-CAP 模式控制架构,此架构的频率为 400kHz(通道 1)和 475kHz(通道 2)
- 自动跳跃和 ULQ 模式,这些模式用于在系统待机模式中实现较长的电池使用寿命
- 内部 0.8ms 电压伺服器软启动
- 低侧 RDS(导通)电流感应机制
- 内置输出放电功能
- 用于开关的独立使能输入
- 专用 OC 设置端子
- 电源正常指示器
- 过压 (OVP),欠压 (UVP) 和过流 (OCP) 保护
- 非锁存欠压闭锁 (UVLO) 和过热 (OTP) 保护
- 20 引脚,3mm x 3mm,四方扁平无引线 (QFN)(RUK) 封装
TPS51285A 和 TPS51285B 是具有 5V 和 3.3V LDO 的成本有效双通道同步降压控制器,此控制器针对笔记本电脑系统电源解决方案。 此器件通过使用自动跳跃和 ULQ™ 模式来实现低功耗,这有利于延长系统待机模式下的电池使用寿命。 提供了 256kHz VCLK 输出以驱动一个外部电荷泵,从而在主转换器中以最低功耗为负载开关生成栅极驱动电压。 此器件采用自适应接通时间 D-CAP™ 模式控制,从而在无需外部补偿网络的情况下实现快速负载瞬态响应。 TPS51285A/B 运行电源输入电压范围介于 5V 至 24V 之间并且支持 5V 和 3.3V 的输出电压。TPS51285A 和 TPS51285B 采用 20 引脚,3mm x 3mm,QFN 封装,额定运行温度 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有5V 和3.3V 低压降稳压器(LDO)的超低静态的超低静态(ULQ™)双通道同步降压控制器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 6月 3日 | |
| 应用手册 | PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
| 应用手册 | Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Elkhart Lake in Industrial PC App. (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 5月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS51285A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM845A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。