TPS53316
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 最大效率96%
- 持续5A输出电流能力
- 支持所有片式多层陶瓷(MLCC)输出电容器
- SmoothPWM™自动跳跃 Eco-Mode™,用于提高轻负载效率
- 电压模式控制
- 单电源轨出入
- 可选频率
- 可选过电流保护(OCP)阈值
- 可选软启动时间
- 2.9V 至 6V 输入电压范围
- 可调节输出电压范围从0.6V到最高0.8 x VIN
- 禁用期间软停止输出放电
- 过流、过压和过热保护
- 漏极开路电源良好指示
- 内部自举电路开关
- 支持预偏置启动功能
- 小型 3mm × 3mm、16 引脚、QFN 封装
- 低 RDS(on)(对于 3.3V 输入为 22mΩ,对于 5V 输入为 18mΩ)
TPS53316 器件在 200mm2 的 PCB 面积内总共使用 16 个组件来提供全集成的 3.3V 或 5V 输入同步降压转换器。由于低 RDS(on) 和 TI 专有 SmoothPWM 跳跃运行模式,它可以实现 96% 的峰值效率,并且在负载低至 100mA 时实现 90% 以上的效率。它只需要 2 个 22µF 陶瓷输出电容器即可实现电源密集型 5A 解决方案。
TPS53316 提供 750kHz、1.1MHz 和 2MHz 开关频率选项,预偏置启动,可选内部软启动,输出软放电,内部 VBST 开关,电源正常,EN/输入 UVLO,过流,过压,欠压和过热保护以及所有陶瓷输出电容器支持。它支持 2.9V 至 6V 范围
内的输入电压,无需额外的偏置电压。输出电压可调,范围为 0.6V 至
0.8 × VIN。
TPS53316 采用 3mm × 3mm、16引脚、QFN 封装(绿色环保,符合 RoHS 标准并且无铅),额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成开关的 TPS53316 高效 5A 降压稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 6月 30日 |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev | 2017年 1月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53316EVM-075 — TPS53316 高效率 5-A 降压稳压器(具有集成开关)评估模块
TPS53316EVM-075 评估板 (EVM) 是一款支持 TPS53316 的降压稳压器。 TPS53316 是一款支持电压模式控制的全面集成型降压稳压器。TPS53316EVM-075 可在高达 5 A 的负载电流下使用 3.3 V 或 5 V 电压轨生成稳定的 1.5 V 输出电压。TPS53316EVM-075 旨在为典型低电压应用演示 TPS53316,并提供评估 TPS53316 性能的大量测试点。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS53316 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM251A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。