主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

TPS53688A

正在供货

具有 SVID 与 AVSbus 接口的双通道 8 相降压多相控制器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
  • 符合 Intel VR13.HC SVID 标准
  • 支持 M+N 相位配置的双路输出:(N + M ≤ 8,M ≤ 4)
  • 增强型 D-CAP+™ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 可编程环路补偿
  • 可编程的相位触发顺序
  • 单独的相电流校准和报告
  • 可通过可编程电流阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
  • 快速添相以减弱下冲 (USR)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 与 TI NextFET™ 功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
  • 精确可调电压定位 (AVP)
  • 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 逐周期每相位电流限制
  • PMBus™ 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 针对过压故障的新软关断选项
  • 5 mm x 5 mm 40 引脚 QFN 封装
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
  • 符合 Intel VR13.HC SVID 标准
  • 支持 M+N 相位配置的双路输出:(N + M ≤ 8,M ≤ 4)
  • 增强型 D-CAP+™ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 可编程环路补偿
  • 可编程的相位触发顺序
  • 单独的相电流校准和报告
  • 可通过可编程电流阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
  • 快速添相以减弱下冲 (USR)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 与 TI NextFET™ 功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
  • 精确可调电压定位 (AVP)
  • 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 逐周期每相位电流限制
  • PMBus™ 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 针对过压故障的新软关断选项
  • 5 mm x 5 mm 40 引脚 QFN 封装

TPS53688A 是一款完全符合 VR13.HC SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 及 PMBus 接口,而且与 TI NexFET 智能功率级完全兼容。带下冲衰减 (USR) 功能的 DCAP+ 架构等高级控制特性可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的电流共享。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可提升不同负载条件下的效率。VCORE 转换率和电压定位的可调节控制完善了 VR13.HC SVID 特性。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统报告电压、电流、功率、温度和故障状况的遥测数据。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。

TPS53688A 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 至 125°C。

TPS53688A 是一款完全符合 VR13.HC SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 及 PMBus 接口,而且与 TI NexFET 智能功率级完全兼容。带下冲衰减 (USR) 功能的 DCAP+ 架构等高级控制特性可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的电流共享。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可提升不同负载条件下的效率。VCORE 转换率和电压定位的可调节控制完善了 VR13.HC SVID 特性。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统报告电压、电流、功率、温度和故障状况的遥测数据。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。

TPS53688A 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带 VR13.HC SVID 和 PMBus 接口 的双通道(N + M ≤ 8 相)、降压、D-CAP+ 数字多相控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers

Fusion Digital Power™ graphical user interface (GUI) software is used to configure and monitor select Texas Instruments digital power controllers and sequencer/health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频