TPS53689T
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
- 支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 8,M ≤ 4)的双路输出
- 与 TI 智能功率级完全兼容
- 支持电压源和电流源 Imon 功率级,具有内部 1kΩ 电阻器
- 支持布线长度大于 12 英寸的双侧电力输送
- 符合 Intel VR14 SVID 标准且支持 PSYS
- 向后兼容 VR13.HC/VR13.0 SVID
- 自动 NVM 故障状态记录
- 增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
- 可通过可编程阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
- 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
- 单独的每相位 IMON 校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度
- 具有可编程超时的二极管制动,可减少瞬态过冲
- 可编程的每相位谷值电流限制 (OCL)
- PMBus v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 过压故障的新软关断选项
- 可通过 PMBus 对环路补偿进行编程
- 5.00mm × 5.00mm,40 引脚,QFN 封装
TPS53689T 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,具有跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持、双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口,而且与 TI 智能功率级完全兼容。D-CAP+ 架构等高级控制特性可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的动态电流共享。还本地支持输出电压转换率和自适应电压定位的可调控制。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向主机系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。
申请了解更多信息
可根据保密协议提供完整数据表和其他信息。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS53689T 具有 TLVR 支持、PMBus 和 VR14 SVID 接口的双 通道 (N + M ≤ 8 相)D-CAP+、降压多相控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-9-26 |
| 应用手册 | TPS53689T/C9T 的启动行为分析:突波抑制与积分时间常数 的关联 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-1 | ||
| 更多文献资料 | 跨电感稳压器 (TLVR) 简介 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
应用软件和框架
FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER — Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。