主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

TPS536C9T

正在供货

具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道十二相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 765 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (A) 0.05 Number of phases 12 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 765 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (A) 0.05 Number of phases 12 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
  • 支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 12,M ≤ 6)的双路输出
  • 与 TI 智能功率级完全兼容
  • 支持电压源和电流源 Imon 功率级,具有内部 1kΩ 电阻器
  • 支持布线长度大于 12 英寸的双侧电力输送
  • 符合 Intel VR14 SVID 标准且支持 PSYS
  • 向后兼容 VR13.HC/VR13.0 SVID
  • 自动 NVM 故障状态记录
  • 增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 可通过可编程阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
  • 单独的每相位 IMON 校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度
  • 具有可编程超时的二极管制动,可减少瞬态过冲
  • 可编程的每相位谷值电流限制 (OCL)
  • PMBus v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 过压故障的新软关断选项
  • 可通过 PMBus 对环路补偿进行编程
  • 6.00mm × 6.00mm,48 引脚,QFN 封装
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
  • 支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 12,M ≤ 6)的双路输出
  • 与 TI 智能功率级完全兼容
  • 支持电压源和电流源 Imon 功率级,具有内部 1kΩ 电阻器
  • 支持布线长度大于 12 英寸的双侧电力输送
  • 符合 Intel VR14 SVID 标准且支持 PSYS
  • 向后兼容 VR13.HC/VR13.0 SVID
  • 自动 NVM 故障状态记录
  • 增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 可通过可编程阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
  • 单独的每相位 IMON 校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度
  • 具有可编程超时的二极管制动,可减少瞬态过冲
  • 可编程的每相位谷值电流限制 (OCL)
  • PMBus v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 过压故障的新软关断选项
  • 可通过 PMBus 对环路补偿进行编程
  • 6.00mm × 6.00mm,48 引脚,QFN 封装

TPS536C9T 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,具有跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持、双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口,而且与 TI 智能功率级完全兼容。D-CAP+ 架构等高级控制特性可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的动态电流共享。还本地支持输出电压转换率和自适应电压定位的可调控制。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向主机系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。

TPS536C9T 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,具有跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持、双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口,而且与 TI 智能功率级完全兼容。D-CAP+ 架构等高级控制特性可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的动态电流共享。还本地支持输出电压转换率和自适应电压定位的可调控制。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向主机系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可根据保密协议提供完整数据表和其他信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS536C9T 具有 TLVR 支持、PMBus 和 VR14 SVID 接口的双 通道 (N + M ≤ 12 相)D-CAP+、降压多相控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 26日
应用手册 TPS53689T/C9T 的启动行为分析:突波抑制与积分时间常数 的关联 PDF | HTML 2026年 5月 11日
应用手册 VR 稳定性判定方法 2025年 1月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers

Fusion Digital Power™ graphical user interface (GUI) software is used to configure and monitor select Texas Instruments digital power controllers and sequencer/health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频