TPS54140A
- 输入电压范围:3.5V 到 42V
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode
- 为了实现更加精准的欠压锁定 (UVLO) 电压,此器件的使能阈值比 TPS54140 更严密
- 可调节的 UVLO 电压和迟滞
- 116μA 静态工作电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调缓起动/排序
- 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
- 0.8V 内部电压基准
- 带有 PowerPAD 的 MSOP10 封装和 3mm × 3mm VSON-10 封装
- 由 WEBENCH和 SwitcherPro软件工具提供支持
应用范围
- 12V 和 24V 工业及商用低功耗系统
- 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位 (GPS)、娱乐系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54140A 器件是一款集成有高侧 MOSFET 的 42V、1.5A、降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 116μA。通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。
其欠压锁定电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序/跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS54140A 具有 Eco-mode™ 的 1.5A、42V 降压 DC/DC 转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 11月 3日 |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Understanding Eco-mode(TM) Operation | 2016年 12月 5日 | ||||
| 应用手册 | Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications | 2015年 3月 5日 | ||||
| 应用手册 | Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) | 2013年 11月 6日 | ||||
| 应用手册 | Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A | 2013年 4月 17日 | ||||
| 应用手册 | Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost | 2012年 10月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54140EVM-429 — TPS54140 42V 输入、3.3V 输出、1.5A 评估模块
TPS54140EVM-429 评估模块旨在演示使用 TPS54140 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。TPS54140 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 42V 的输入电压提供 1.5A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。开关频率被外部设置为 500kHz 的额定频率。TPS54140 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54140 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54140 (...)
用户指南:
PDF
计算工具
参考设计
TIDA-010025 — 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计
该参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。所用的 UCC23513 栅极驱动器采用 6 引脚宽体封装和 LED 光模拟输入,可用作现有光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代品。此设计表明,可使用所有用于驱动光隔离式栅极驱动器的现有配置来驱动 UCC23513 输入级。使用 AMC1300B 隔离式放大器和直流链路电压实现基于同相分流电阻器的电机电流检测,使用 AMC1311 隔离式放大器实现 IGBT 模块温度检测感应。该设计使用 C2000™ LaunchPad™ 来控制逆变器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。