数据表
TPS54233-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 3.5V 至 28V 输入电压范围
- 输出电压可调低至 0.8V
- 集成型 80mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持高达 2A 的持续输出电压
- 使用跨周模式可在轻负载时实现高效率 Eco-mode
- 300kHz 固定开关频率
- 典型值为 1μA 的关断静态电流
- 可调慢启动可限制涌入电流
- 可编程欠压闭锁 (UVLO) 阀值
- 过压瞬态保护
- 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
- 采用小外形集成电路 (SOIC)8 封装
- 由 SwitcherPro 软件工具提供支持(http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
TPS54233-Q1 是一款 28V,2A 非同步降压转换器,此转换器集成有一个低 RDS(on) 的高侧 MOSFET。 为了提高轻负载条件下的效率,一个跨周调制 Eco-mode™ 特性被自动激活。 此外,1μA 的关断电源电流使得此器件可用于电池供电类应用。 具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算并在允许使用陶瓷输出电容器的同时减少了组件数量。 一个电阻分压器可预先确定输入欠压闭锁的滞后时间。 一个过压瞬态保护电流限制了启动和瞬态条件情况下的电压过冲。 一旦发生过载情况,一个逐周期电流限制机制、频率折返和热关断可对器件进行保护。 TPS54233-Q1 采用一个 8 引脚 SOIC 封装。为了改进其散热性能,已对此类封装进行了内部优化。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有ECO-MODE™ 模式的2A、28V 输入电压、降压直流DC/DC 转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 5月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54233EVM-373 — 用于 TPS54233 降压转换器(具有 Eco-mode)的评估模块
TPS54331 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 28V 的输入电压提供 2A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示在使用 TPS54233 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 300kHz 的额定频率。TPS54233 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54233 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54233 (...)
仿真模型
TPS54233 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLUM209B.ZIP (228 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点