主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS543320

正在供货

4V 至 18V、3A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 94
VQFN-HR (RPY) 14 7.5 mm² (2.5 mm × 3 mm)
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成式 25mΩ 和 13.9mΩ MOSFET
  • 输入电压范围:4V 至 18V
  • 输出电压范围:0.5V 至 7V
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持 3A 和 2A 运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • TPS543820TPS543620 引脚对引脚兼容
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 2.5mm × 3mm 14 引脚 VQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成式 25mΩ 和 13.9mΩ MOSFET
  • 输入电压范围:4V 至 18V
  • 输出电压范围:0.5V 至 7V
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持 3A 和 2A 运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • TPS543820TPS543620 引脚对引脚兼容
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 2.5mm × 3mm 14 引脚 VQFN-HR 封装,间距为 0.5mm

TPS543320 是一款高效的 18V、3A 同步降压转换器,其中采用了内部补偿固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。该器件采用 2.5mm × 3mm 小型 HotRod™ VQFN 封装,并且在高频率下具有很高的效率,因此成为需要小解决方案尺寸的设计的理想选择。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

TPS543320 是一款高效的 18V、3A 同步降压转换器,其中采用了内部补偿固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。该器件采用 2.5mm × 3mm 小型 HotRod™ VQFN 封装,并且在高频率下具有很高的效率,因此成为需要小解决方案尺寸的设计的理想选择。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS543620 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Pin-to-pin version with 6-A output current
TPS543820 正在供货 4V 至 18V、8A SWIFT™ 同步降压转换器 Pin-to-pin version with 8-A output current
功能与比较器件相似。
TPSM843320 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 Module version featuring an integrated inductor

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS543320EVM — 4V 至 18V、3A 同步 SWIFT™ 降压转换器评估模块

TPS543620EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS543620。TPS543620 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有较低的漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543620 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS543320 PSpice Transient Model

SLUM788.ZIP (338 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS543320 SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMDI6.ZIP (1116 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURAZ9 — TPS543320 TPS543620 TPS543820 Calculator Tool and Schematic Checklist

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050005 — 适用于 PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案

先进的处理器和平台(例如 Intel® Tiger Lake 微架构)需要使用负载点 (POL) 解决方案,为一组可充电电池或 12V 输入总线提供所需的内存、低功耗 CPU 电源轨以及 3.3V 和 5V 电源轨。

 

本文档旨在重点介绍新款直流/直流转换器,并说明其满足 PC 应用中 Tiger Lake 一般电源要求的特性。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频