主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54334

正在供货

具有 570kHz 固定频率的 4.2V 至 28V 输入电压、3A 输出电流同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 两个用于提供 3A 持续输出电流的 128mΩ/84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 电源正常
  • 关断时静态电流低至 2µA
  • 0.8V 内部参考电压,整个温度范围内的精度为 ±1.5%
  • 定频电流模式控制
  • 脉冲跳跃提升了轻负载时的效率
  • 对于严重故障条件,用断续模式来对两个 MOSFET 进行过流保护
  • 过热和过压瞬态保护
  • 采用易于使用的 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) PowerPAD 和 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 针对预偏置输出的单调性启动

应用

  • 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 两个用于提供 3A 持续输出电流的 128mΩ/84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 电源正常
  • 关断时静态电流低至 2µA
  • 0.8V 内部参考电压,整个温度范围内的精度为 ±1.5%
  • 定频电流模式控制
  • 脉冲跳跃提升了轻负载时的效率
  • 对于严重故障条件,用断续模式来对两个 MOSFET 进行过流保护
  • 过热和过压瞬态保护
  • 采用易于使用的 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) PowerPAD 和 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 针对预偏置输出的单调性启动

应用

  • 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54334 是一款带有 MOSFET 的 28V、3A、低静态电源电流 (IQ) 同步单片降压转换器。

TPS54334 通过集成 MOSFET 并实施电流模式控制来减少外部元件数,从而实现小型设计。

该器件凭借集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃实现了效率的最大化。 器件可利用使能引脚进入关断模式,关断电源电流可降至
2µA。

TPS54334 的参考电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。

高侧场效应晶体管 (FET) 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS54334,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。 此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。 在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。 当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该部件,而在内置热断续时间之后,则可重新启用该部件。

TPS54334 是一款带有 MOSFET 的 28V、3A、低静态电源电流 (IQ) 同步单片降压转换器。

TPS54334 通过集成 MOSFET 并实施电流模式控制来减少外部元件数,从而实现小型设计。

该器件凭借集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃实现了效率的最大化。 器件可利用使能引脚进入关断模式,关断电源电流可降至
2µA。

TPS54334 的参考电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。

高侧场效应晶体管 (FET) 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS54334,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。 此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。 在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。 当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该部件,而在内置热断续时间之后,则可重新启用该部件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54334 4.2V 至 28V 输入电压、3A 输出电流同步 SWIFT 降压控制器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 7月 6日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
应用手册 How to Estimate Overshoot and Undershoot of Load Transients of a DC/DC Regulator 2017年 12月 20日
应用手册 Using TPS54335A to Create an Inverting Power Supply (Rev. A) 2017年 7月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3A 稳压器评估模块

TPS54334 是一种具有集成 MOSFET 的 28V 3A 低静态电源电流 (IQ) 的同步单片降压转换器。TPS54334 集成了 MOSFET 并实现电流模式控制来减少外部组件数,因而可支持小型设计。

该器件凭借集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现了效率的最大化。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2µA

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54334 PSpice Transient Model

SNVM704.ZIP (123 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54335A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM891A.ZIP (30 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频