数据表
TPS54360B-Q1
- 符合汽车应用 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 可在轻负载条件下实现高效率,采用脉冲跳跃 Eco-Mode™
- 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 146µA 静态运行电流和 2µA 关断电流
- 100KHz 至 2.5MHz 可调节开关频率
- 同步至外部时钟
- 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD™的封装
- -40°C 至 150°C TJ 运行范围
TPS54360B-Q1 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146µA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡采用内部控制,可实现受控启动并消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54360B-Q1 可提供 8 引脚散热增强型 HSOP PowerPAD 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 Eco-mode™ 的 TPS54360B-Q1 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 6月 19日 |
| 应用手册 | NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B | 2019年 4月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54360EVM-182 — 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块
The Texas Instruments TPS54360EVM-182 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54360 60V Input, 3.5A, Step-Down Converter with Eco-Mode. The EVM operates from an 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。