具有集成高侧 MOSFET 的汽车类 60V、5A 降压稳压器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58.8 Iq (typ) (µA) 146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58.8 Iq (typ) (µA) 146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 可在轻负载条件下实现高效率,使用脉冲跳跃 Eco-mode
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146μA 静态运行电流和 2μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚散热增强型小外形集成电路 (HSOIC) PowerPAD封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 由 WEBENCH软件工具提供支持

应用范围

  • 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见SLVA412),娱乐系统,高级驾驶员辅助系统 (ADAS),紧急呼叫系统 (eCall)
  • USB 专用充电端口和电池充电器(请参见SLVA464)
  • 工业自动化和电机控制
  • 12V,24V 和 48V 工业、汽车和通信电源系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 可在轻负载条件下实现高效率,使用脉冲跳跃 Eco-mode
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146μA 静态运行电流和 2μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚散热增强型小外形集成电路 (HSOIC) PowerPAD封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 由 WEBENCH软件工具提供支持

应用范围

  • 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见SLVA412),娱乐系统,高级驾驶员辅助系统 (ADAS),紧急呼叫系统 (eCall)
  • USB 专用充电端口和电池充电器(请参见SLVA464)
  • 工业自动化和电机控制
  • 12V,24V 和 48V 工业、汽车和通信电源系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54560-Q1 是一款 60V、5A 降压稳压器,此稳压器集成有一个高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流会降至 2μA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54560-Q1 采用 8 引脚散热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。

TPS54560-Q1 是一款 60V、5A 降压稳压器,此稳压器集成有一个高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流会降至 2μA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54560-Q1 采用 8 引脚散热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54560-Q1 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 8月 16日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点