主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54560B-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM706A0-Q1 正在供货 汽车级、高密度、4.5V 至 65V 输入、10A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 Adjustable current limit, higher efficiency, lower IQ and improved EMI mitigation features
LM65645-Q1 正在供货 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 4.5A、3V 至 65V 降压转换器 New device with better EMI and smaller solution size

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146µA 静态运行电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOP,带有 PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ运行范围

  • TPS54560B-Q1借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 创建定制设计方案
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146µA 静态运行电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOP,带有 PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ运行范围

  • TPS54560B-Q1借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 创建定制设计方案

TPS54560B-Q1 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 60V、5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54560B-Q1 可提供 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。

TPS54560B-Q1 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 60V、5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54560B-Q1 可提供 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM70880-Q1 正在供货 汽车级、高密度、4.5V 至 80V 输入、8A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 Wider Vin, greater output current and better efficiency in a QFN package

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-Mode™ 的 TPS54560B-Q1 4.5V 至 60V 输入,5A 降压直流/直流转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017-5-11
应用手册 控制器到转换器 – 24V 和 48V 系统的设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-3
技术文章 Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle PDF | HTML 2020-7-27
应用手册 NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019-4-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54560EVM-515 — TPS54560 降压 DC-DC 转换器评估模块

The Texas Instruments TPS54560EVM-515 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54560 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 7V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 5A.
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频