TPS54618-Q1
- 符合汽车应用 应用
- 具有符合 AEC Q-100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 两个可在 6A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
- 300kHz 至 2MHz 开关频率
- 在工作温度范围(-40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ±1% 电压基准
- 与外部时钟同步
- 可调缓启动和排序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
- 使用 TPS54618-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54618-Q1 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。
TPS54618-Q1 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。。
TPS54618-Q1 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。
通过集成
12mΩ MOSFET 和 515µA(典型值)的电源电流,最大限度提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5µA。
欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。
频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS54618-Q1 汽车 2.95V 至 6V、6A、2MHz 同步降压 转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 8月 12日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点